- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- K0406
Ställringar DIN 705 stål
- K0406
Ställringar DIN 705, rostfritt stål
- K0407
Ställringar med vinghandtag liknande DIN 705, stål
- K0611
Klämringar, slitsade, inre
- K0611
Klämringar, slitsade, yttre
- K0611
Klämringar, slitsade med låsspak
- K2118
Klämringar plast
- K0612
Klämringar delade
- K0986
Klämringar med gänga
- K1924
Klämringar breda med slits, inre
- K1923
Klämringar, breda med slits, yttre
- K1925
Klämringar breda delade
- K0376
Axellås
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Anmärkning:Form A: med gängstift DIN 553 (spår) Form E: med gängstift DIN EN ISO 4027 (insexkant)
De angivna toleranserna gäller enligt DIN 705 för blanka ställringar. För de förzinkade ställringarna kan toleranserna inte garanteras. Detta påverkar dock inte funktionen.Ritningsinformation:1) Andra gängstiftet fr.o.m. D1 ≥ 75 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material komponent | Grundkroppens yta | Form | D1 | B | D2 | D3 Gängstift | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0406.100301 | stål | blank | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 4,18 SEK | | K0406.100401 | stål | blank | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 4,18 SEK | | K0406.100501 | stål | blank | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 4,18 SEK | | K0406.100601 | stål | blank | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 4,29 SEK | | K0406.100701 | stål | blank | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 4,29 SEK | | K0406.100801 | stål | blank | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 4,92 SEK | | K0406.100901 | stål | blank | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 6,17 SEK | | K0406.101001 | stål | blank | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 6,17 SEK | | K0406.101101 | stål | blank | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 6,17 SEK | | K0406.101201 | stål | blank | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 7,73 SEK | | K0406.101401 | stål | blank | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 8,57 SEK | | K0406.101501 | stål | blank | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 8,57 SEK | | K0406.101601 | stål | blank | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 8,99 SEK | | K0406.101801 | stål | blank | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 11,61 SEK | | K0406.102001 | stål | blank | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 11,61 SEK | | K0406.102401 | stål | blank | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 18,18 SEK | | K0406.102501 | stål | blank | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 18,18 SEK | | K0406.102601 | stål | blank | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 18,18 SEK | | K0406.102801 | stål | blank | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 23,41 SEK | | K0406.103001 | stål | blank | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 24,15 SEK | | K0406.103201 | stål | blank | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 28,95 SEK | | K0406.103501 | stål | blank | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 32,92 SEK | | K0406.103601 | stål | blank | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 32,92 SEK | | K0406.103801 | stål | blank | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 35,74 SEK | | K0406.104001 | stål | blank | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 48,81 SEK | | K0406.104201 | stål | blank | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 48,81 SEK | | K0406.104501 | stål | blank | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 58,63 SEK | | K0406.104801 | stål | blank | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 58,63 SEK | | K0406.105001 | stål | blank | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 73,89 SEK | | K0406.105201 | stål | blank | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 73,89 SEK | | K0406.105501 | stål | blank | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 73,89 SEK | | K0406.105601 | stål | blank | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 73,89 SEK | | K0406.105801 | stål | blank | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 109,52 SEK | | K0406.106001 | stål | blank | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 109,52 SEK | | K0406.106301 | stål | blank | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 109,52 SEK | | K0406.106501 | stål | blank | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 135,12 SEK | | K0406.106801 | stål | blank | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 135,12 SEK | | K0406.107001 | stål | blank | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 135,12 SEK | | K0406.107201 | stål | blank | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 180,27 SEK | | K0406.107501 | stål | blank | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 180,27 SEK | | K0406.108001 | stål | blank | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 180,27 SEK | | K0406.108501 | stål | blank | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 350,60 SEK | | K0406.109001 | stål | blank | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 350,60 SEK | | K0406.110001 | stål | blank | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 410,59 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material komponent | Grundkroppens yta | Form | D1 | B | D2 | D3 Gängstift | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0406.300301 | stål | blank | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 5,23 SEK | | K0406.300401 | stål | blank | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 5,23 SEK | | K0406.300501 | stål | blank | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 5,34 SEK | | K0406.300601 | stål | blank | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 5,34 SEK | | K0406.300701 | stål | blank | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 5,34 SEK | | K0406.300801 | stål | blank | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 5,85 SEK | | K0406.300901 | stål | blank | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 6,38 SEK | | K0406.301001 | stål | blank | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 7,43 SEK | | K0406.301101 | stål | blank | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 7,43 SEK | | K0406.301201 | stål | blank | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 8,36 SEK | | K0406.301401 | stål | blank | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 9,20 SEK | | K0406.301501 | stål | blank | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 9,20 SEK | | K0406.301601 | stål | blank | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 9,72 SEK | | K0406.301801 | stål | blank | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 12,75 SEK | | K0406.302001 | stål | blank | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 12,75 SEK | | K0406.302401 | stål | blank | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 19,23 SEK | | K0406.302501 | stål | blank | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 19,23 SEK | | K0406.302601 | stål | blank | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 19,23 SEK | | K0406.302801 | stål | blank | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 24,87 SEK | | K0406.303001 | stål | blank | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 25,50 SEK | | K0406.303201 | stål | blank | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 30,42 SEK | | K0406.303501 | stål | blank | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 34,28 SEK | | K0406.303601 | stål | blank | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 34,28 SEK | | K0406.303801 | stål | blank | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 36,69 SEK | | K0406.304001 | stål | blank | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 49,95 SEK | | K0406.304201 | stål | blank | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 49,95 SEK | | K0406.304501 | stål | blank | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 59,15 SEK | | K0406.304801 | stål | blank | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 59,15 SEK | | K0406.305001 | stål | blank | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 74,93 SEK | | K0406.305201 | stål | blank | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 74,93 SEK | | K0406.305501 | stål | blank | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 74,93 SEK | | K0406.305601 | stål | blank | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 74,93 SEK | | K0406.305801 | stål | blank | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 114,22 SEK | | K0406.306001 | stål | blank | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 114,22 SEK | | K0406.306301 | stål | blank | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 114,22 SEK | | K0406.306501 | stål | blank | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 140,98 SEK | | K0406.306801 | stål | blank | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 140,98 SEK | | K0406.307001 | stål | blank | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 140,98 SEK | | K0406.307201 | stål | blank | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 193,64 SEK | | K0406.307501 | rostfritt stål A2 | blank | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 193,64 SEK | | K0406.308001 | rostfritt stål A2 | blank | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 193,64 SEK | | K0406.308501 | rostfritt stål A2 | blank | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 353,42 SEK | | K0406.309001 | rostfritt stål A2 | blank | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 353,42 SEK | | K0406.310001 | rostfritt stål A2 | blank | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 418,53 SEK | | K0406.300303 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 8,26 SEK | | K0406.300403 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 8,26 SEK | | K0406.300503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 8,47 SEK | | K0406.300603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 8,47 SEK | | K0406.300703 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 9,10 SEK | | K0406.300803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 9,31 SEK | | K0406.300903 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 10,14 SEK | | K0406.301003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 10,98 SEK | | K0406.301103 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 10,98 SEK | | K0406.301203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 11,40 SEK | | K0406.301403 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 11,50 SEK | | K0406.301503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 11,50 SEK | | K0406.301603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 12,12 SEK | | K0406.301803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 12,96 SEK | | K0406.302003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 12,96 SEK | | K0406.302403 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 19,76 SEK | | K0406.302503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 19,76 SEK | | K0406.302603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 19,76 SEK | | K0406.302803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 24,87 SEK | | K0406.303003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 25,50 SEK | | K0406.303203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 37,20 SEK | | K0406.303503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 43,26 SEK | | K0406.303603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 50,27 SEK | | K0406.303803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 59,68 SEK | | K0406.304003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 56,75 SEK | | K0406.304203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 60,72 SEK | | K0406.304503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 76,91 SEK | | K0406.304803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 84,13 SEK | | K0406.305003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 85,38 SEK | | K0406.305203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 85,38 SEK | | K0406.305503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 85,38 SEK | | K0406.305603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 123,31 SEK | | K0406.305803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 168,87 SEK | | K0406.306003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 144,95 SEK | | K0406.306303 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 168,87 SEK | | K0406.306503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 190,51 SEK | | K0406.306803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 190,51 SEK | | K0406.307003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 190,51 SEK | | K0406.307203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 249,24 SEK | | K0406.307503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 249,24 SEK | | K0406.308003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 249,24 SEK | | K0406.308503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 387,28 SEK | | K0406.309003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 387,28 SEK | | K0406.310003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 419,25 SEK | |
|
Anvisning(ar) för denna artikel |
Ställringar från KIPP
Användning Ställringarna används främst inom drivtekniken för maskin- och anläggningskonstruktion. De fungerar som användbar säkring på axlar för att hålla rörliga delar i ett visst läge. De används exempelvis som mekaniska anslag eller som lageranslagsytor. Inom drivteknik är de även användbara som tillbehör för andra komponenter. Då används de ofta som delar i motorer och drivningar.
Utföranden KIPP har ställringar i olika utföranden. Förutom ställringar i stål finns även ställringar i rostfritt stål i online-shoppen. När det gäller formen finns två olika varianter. Dels gängstift med spår (Form A), dels gängstift med insexkant (Form E). Ställringar med vinghandtag och mellanplattor för att fästa ställringarna avrundar KIPPs produktsortiment. |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|