- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- K0406
Ställringar DIN 705 stål
- K0406
Ställringar DIN 705, rostfritt stål
- K0407
Ställringar med vinghandtag liknande DIN 705, stål
- K0611
Klämringar, slitsade, inre
- K0611
Klämringar, slitsade, yttre
- K0611
Klämringar, slitsade med låsspak
- K2118
Klämringar plast
- K0612
Klämringar delade
- K0986
Klämringar med gänga
- K1924
Klämringar breda med slits, inre
- K1923
Klämringar, breda med slits, yttre
- K1925
Klämringar breda delade
- K0376
Axellås
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0611Klämringar, slitsade, inre |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.
Rostfritt stål 1.4305
Rostfritt stål 1.4404
Aluminium.Utförande:Stål brunerat, skruv i stål 12.9. Rostfritt stål 1.4305 blankt, skruv i rostfritt stål A2-70. Rostfritt stål 1.4404 blankt, skruv i rostfritt stål A4-70. Aluminium blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.Anmärkning:De invändigt slitsade klämringarna omsluter axeln med en jämn fördelning av klämkrafterna. Det ger en måttexakt passning och mycket höga hållkrafter utan att skada axeln.
Axeltoleransen ska ligga inom h11.
Klämringarna av materialet rostfritt stål A4 är märkta med en liten centreringspunkt på ytterdiametern.Temperaturområde:-40 °C - +175 °C.På begäran:Andra mått.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form-typ | Material grundkropp | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0611.00401 | - | stål | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 27,02 SEK | | K0611.00501 | - | stål | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 27,02 SEK | | K0611.00601 | - | stål | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 27,02 SEK | | K0611.00801 | - | stål | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 27,02 SEK | | K0611.01001 | - | stål | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 31,64 SEK | | K0611.01201 | - | stål | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 35,09 SEK | | K0611.01501 | - | stål | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 41,54 SEK | | K0611.01601 | - | stål | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 41,54 SEK | | K0611.01801 | - | stål | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 46,61 SEK | | K0611.02001 | - | stål | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 52,85 SEK | | K0611.02201 | - | stål | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 55,86 SEK | | K0611.02501 | - | stål | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 57,04 SEK | | K0611.02801 | - | stål | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 62,97 SEK | | K0611.03001 | - | stål | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 72,22 SEK | | K0611.04001 | - | stål | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 83,30 SEK | | K0611.05001 | - | stål | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 176,40 SEK | | K0611.00402 | - | rostfritt stål | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 58,55 SEK | | K0611.00502 | - | rostfritt stål | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 58,55 SEK | | K0611.00602 | - | rostfritt stål | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 58,55 SEK | | K0611.00802 | - | rostfritt stål | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 63,28 SEK | | K0611.01002 | - | rostfritt stål | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 80,62 SEK | | K0611.01202 | - | rostfritt stål | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 83,20 SEK | | K0611.01502 | - | rostfritt stål | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 99,56 SEK | | K0611.01602 | - | rostfritt stål | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 99,56 SEK | | K0611.01802 | - | rostfritt stål | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 113,87 SEK | | K0611.02002 | - | rostfritt stål | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 138,52 SEK | | K0611.02202 | - | rostfritt stål | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 145,51 SEK | | K0611.02502 | - | rostfritt stål | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 153,47 SEK | | K0611.02802 | - | rostfritt stål | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 172,74 SEK | | K0611.03002 | - | rostfritt stål | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 177,05 SEK | | K0611.04002 | - | rostfritt stål | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 221,17 SEK | | K0611.05002 | - | rostfritt stål | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 416,94 SEK | | K0611.00404 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 75,98 SEK | | K0611.00504 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 75,98 SEK | | K0611.00604 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 75,98 SEK | | K0611.00804 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 82,44 SEK | | K0611.01004 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 104,72 SEK | | K0611.01204 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 108,27 SEK | | K0611.01504 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 129,58 SEK | | K0611.01604 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 129,58 SEK | | K0611.01804 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 147,88 SEK | | K0611.02004 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 166,39 SEK | | K0611.02204 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 174,68 SEK | | K0611.02504 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 184,04 SEK | | K0611.02804 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 207,18 SEK | | K0611.03004 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 212,45 SEK | | K0611.04004 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 265,40 SEK | | K0611.05004 | slitsad invändigt | rostfritt stål A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 542,11 SEK | | K0611.00403 | slitsad invändigt | aluminium | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 38,31 SEK | | K0611.00503 | slitsad invändigt | aluminium | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 38,31 SEK | | K0611.00603 | slitsad invändigt | aluminium | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 38,31 SEK | | K0611.00803 | slitsad invändigt | aluminium | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 40,80 SEK | | K0611.01003 | slitsad invändigt | aluminium | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 48,97 SEK | | K0611.01203 | slitsad invändigt | aluminium | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 52,95 SEK | | K0611.01503 | slitsad invändigt | aluminium | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 79,00 SEK | | K0611.01603 | slitsad invändigt | aluminium | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 79,00 SEK | | K0611.01803 | slitsad invändigt | aluminium | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 89,66 SEK | | K0611.02003 | slitsad invändigt | aluminium | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 89,66 SEK | | K0611.02203 | slitsad invändigt | aluminium | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 92,56 SEK | | K0611.02503 | slitsad invändigt | aluminium | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 108,92 SEK | | K0611.02803 | slitsad invändigt | aluminium | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 141,53 SEK | | K0611.03003 | slitsad invändigt | aluminium | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 141,53 SEK | | K0611.04003 | slitsad invändigt | aluminium | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 187,91 SEK | | K0611.05003 | slitsad invändigt | aluminium | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 329,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|