HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning, dubbelspänning, systemstorlek 80 mm, utan fot
K0961_OF

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning, dubbelspänning,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK-basmodul för 5-axlig bearbetning kan användas direkt på maskinbord med hålrastersystem eller maskinbord med T-spår samt på rasterplattor med rasteravstånd på 40/50 mm, systemstorlek M12. Passar till UNILOCK-nollpunktsspännsystem med UNILOCK-spännbultar. Med motsvarande adapterspännbult kan den även monteras direkt på alla vanliga nollpunktsspännsystem.
Basmodulen utan fot passar bra för platsbesparande uppspänningar.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Ritningsinformation:
1) med fot
2) utan fot
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0961_OF UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning, dubbelspänning, systemstorlek 80 mm, utan fot 244 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 80 7,6 MB

Ritningar

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning, dubbelspänning, systemstorlek 80 mm, utan fot

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typD

HSWHållkraft
F kN
Åtdragnings-
moment
max. Nm
Vikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K0961.12500Autan vridsäkring80125650154,31 9 193,28 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se