HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK plangripadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
K0965

UNILOCK plangripadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp i rostfritt verktygsstål.
Spännbult i sätthärdningsstål.
Utförande:Grundkroppens funktionsytor härdade och slipade.
Spännbultar oxiderade. Funktionsytorna härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK plangripadapter för 5-axlig bearbetning är lämplig för fastspänning av arbetsstycken som måste bearbetas runt om. Arbetsstyckena är fritt åtkomliga utan störande kanter genom spännelement. Arbetsstyckena skruvas fast underifrån på plangripen med tandning med en cylinderskruv. Plangripadaptern kan kan monteras direkt på basmodulen med vridsäkring eller på påbyggnadsmodul H 75 mm med vridsäkring.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0965 UNILOCK plangripadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm 227 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 80 7,6 MB

Ritningar

UNILOCK plangripadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

MåttCADTillb.PrisBeställ
K0965.2007510se ritning 4 176,90 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se