HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning VARIO systemstorlek 80 mm
K1868

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning VARIO systemstorlek 80...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:Med UNILOCK-basmodulen för 5-axlig bearbetning VARIO kan arbetsstycken och fixturer spännas fast flexibelt.
Basmodulen VARIO kan fästas via skenan i foten med en eller två UNILOCK-spännbultar. Om man använder två spännbultar leds skenan mellan spännbultarna och kan bara skjutas framåt eller bakåt utmed spännbultarnas riktning. Använder man bara en UNILOCK-spännbult kan basmodulen VARIO rotera fritt. Positionen fixeras med de bakre sexkantskruvarna. På så sätt kan olika stickmått nås. Ofta används denna basmodul som tredje eller fjärde spännpunkt.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.

Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning och kompatibilitet med pneumatiska nollpunktsspännsystem finns många kombinationer av användningsmöjligheter.
Tekniska data- Dragkraft 15 kN.
- Åtdragningsmoment 15 Nm.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
Fördelar:- Inställbar basmodul som kan användas flexibelt.
- Manövreras mekaniskt.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Tillbehör:Spännbultar K0967, K0968, K0969, K1471.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1868 UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning VARIO systemstorlek 80 mm 288 kB

Ritningar

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning VARIO systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.L

BHSWÅtdragnings-
moment
max. Nm
Dragkraft
kN
CADTillb.PrisBeställ
K1868.1359812501359812561515 14 076,56 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se