HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK påbyggnadsspännmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm
K0963

UNILOCK påbyggnadsspännmodul för 5-axlig bearbetning...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp seghärdat stål.
Spännbultar sätthärdningsstål.
Utförande:Grundkropp och spännbultar oxiderade,
funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK påbyggnadsmoduler för 5-axlig bearbetning används för att höja basmodulen och adapterökningar. Beroende på spännsituationen kan den optimala höjden nås om man kombinerar basmodulen med en påbyggnadsmodul.På begäran:Med vridsäkringSpeciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0963 UNILOCK påbyggnadsspännmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm 245 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 80 7,6 MB

Ritningar

UNILOCK påbyggnadsspännmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form-typHSWÅtdragnings-
moment
max. Nm
Dragkraft
kN
Vikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K0963.120750utan vridsäkring75615152,64 5 968,46 SEK
K0963.121000utan vridsäkring100615153,78 6 285,83 SEK
K0963.121250utan vridsäkring125615154,625 6 736,28 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se