HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK spännbultar med genomgående hål systemstorlek 80 mm
K1471

UNILOCK spännbultar med genomgående hål systemstorlek 80 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdat och brunerat
Funktionsytor slipade.
Pendel-fästskruv M16x65 seghärdad och brunerad.
Anmärkning:UNILOCK spännbulten är lämplig för fastspänning och positionering av arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast i växelelement och monteras på olika grundmoduler.
Ritningsinformation:
1) Pendel-fästskruv M16x65.
Hållfasthetsklass 10.9.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1471 UNILOCK spännbultar med genomgående hål systemstorlek 80 mm 305 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 80 7,6 MB

Ritningar

UNILOCK spännbultar med genomgående hål systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1HÅtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K1471.140250516A2516,55120 1 042,69 SEK
K1471.240250516B2516,55120 1 169,84 SEK
K1471.340250516C2516,55120 1 005,12 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se