HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK laxstjärtformad spännbult 
systemstorlek 80 mm
K1975

UNILOCK laxstjärtformad spännbult systemstorlek 80 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdat och brunerat.
Funktionsytor slipade.
Anmärkning:UNILOCK laxstjärtformade spännbultar lämpar sig för att spänna fast och positionera arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast med växelelementet och anpassas till de olika grundmodulerna.
För att sätta fast spännbultarna krävs inga gängor, eftersom fastsättningen sker med hjälp av laxstjärten i arbetsstyckets spännkant.

Hållkrafter på upp till 15 000 N kan uppnås.
Följande åtdragningsmoment måste hållas vid fastsättning av spännbultarna:
- Material av stål: 55 Nm.
- Material av aluminium: 17 Nm.

UNILOCK laxstjärtformade spännbultar får endast användas utan spännmodulens turbofunktion.

Vid upprepad inskruvning (centrerad kontaktyta) av laxstjärtformade spännbultar måste skjutdelsytornas riktning beaktas. Vid laxstjärtformade spännbultar form B måste svärdriktningen vara 90° till skjutdelsytan.
Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Det behövs inga fästgängor i arbetsstycket.
- Litet monteringsdjup tack vare laxstjärtformen.
Leveransomfattning1x UNILOCK laxstjärtformad spännbult med fästskruv.Ritningsinformation:
1) Iskruvning en gång, förlorad kontaktyta
2) Iskruvning flera gånger, exakt centrerad kontaktyta

a) Testaxel. Kontrollera med kulor
b) Kulor
c) För skjutdelsyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1975 UNILOCK laxstjärtformad spännbult systemstorlek 80 mm 305 kB
 Tekniska anvisningar för nollpunkts spännsystem 120 kB

Ritningar

UNILOCK laxstjärtformad spännbult 
systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1D2HH1H2H3SWCADTillb.PrisBeställ
K1975.140320308A39,53235,1353,23,33,58 2 561,73 SEK
K1975.240320308B39,53235,1353,23,33,58 2 773,45 SEK
K1975.340320308C39,53235,1353,23,33,58 2 508,80 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se