HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK manuella spännmoduler
K1123

UNILOCK manuella spännmoduler

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Funktionsytor härdade och slipade.Anmärkning:De manuella UNILOCK-spännmodulerna kan användas direkt på maskinbord med hålsrastersystem eller T-spår samt på rasterplattor med rasteravstånd systemstorlek 50 mm, M12/M16.
Den manuella UNILOCK-spännmodulen H 50 är speciellt lämplig för maskiner med kort Z-rörelseväg. Tack vare den manuella spännmodulens låga bygghöjd utnyttjas Z-rörelsevägen optimalt.
Den manuella UNILOCK-spännmodulen H 50 kan monteras i alla lägen.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.

De manuella UNILOCK-spännmodulerna kan fästas med cylinderskruvar M12 eller M16 DIN EN ISO 4762-10.9.

De manuella UNILOCK-spännmodulerna kan positioneras med två inriktningshål D1 eller med inriktningshålet D i mitten.
Dessutom finns i de manuella UNILOCK-spännmodulerna två positioneringshål B1 för inriktning av växelanordningar på ytan.
Tekniska dataMax. manövreringsmoment: 15 Nm.
Max. indragkraft: 15 Nm.
Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm
Leveransomfattning1 st. manuell spännmodul inkl. fästtillbehörSpeciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1123 UNILOCK manuella spännmoduler 295 kB

Ritningar

UNILOCK manuella spännmoduler

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BB1B2B3DD1D2D3HH1H2H3LL1L2SWVikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K1123.1605050852524,7516,512201317506,5301212510024,363,52 7 667,89 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se