HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK kompensationsspännbult 
systemstorlek 80 mm
K1974

UNILOCK kompensationsspännbult systemstorlek 80 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål.Utförande:Slipade funktionsytor. Anmärkning:UNILOCK kompensationsspännbultar lämpar sig för att spänna fast och positionera arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast med växelelementet och anpassas till de olika grundmodulerna.

Med form-typen X-riktning går det att uppnå en stickmåttskompensation på ± 1 mm i en riktning.
Med form-typen XY-riktning går det att uppnå en stickmåttskompensation på ± 1 mm i alla riktningar.

Med UNILOCK kompensationsspännbultar i kombination med fästskruvarna M10 kan hållkrafter på upp till 35 000 N uppnås.

Ytterligare spännbultar i samma systemstorlek är K0967, K1471, K0968 och K0967 med gängbultar.
Montage:Se monteringskontur.Fördelar:Stickmåttskompensation på ± 1 mm i en/alla riktningar är möjlig.Leveransomfattning1x UNILOCK kompensationsspännbult med fästskruv.Ritningsinformation:
1) Upprepningsnoggrannhet <0,05 mm
2) ± 1 mm stickmåttskompensation
3) Monteringskontur
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1974 UNILOCK kompensationsspännbult systemstorlek 80 mm 201 kB
 Tekniska anvisningar för nollpunkts spännsystem 120 kB

Ritningar

UNILOCK kompensationsspännbult 
systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form-typD

D1GHH1H2H3H4H5CADTillb.PrisBeställ
K1974.1402503101X-riktning39,525M1035,1142,93,51823 2 413,50 SEK
K1974.1402503102XY-riktning39,525M1035,1142,93,51823 2 159,50 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se