HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK spännstation
K1009

UNILOCK spännstation

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Spännmodul i seghärdat stål.
Bottenplatta i stål 1.1730.
Utförande:Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Bottenplattan slipad på båda sidor.
Anmärkning:Färdigbyggda spännstationer för flerfaldig fastspänning med integrerade UNILOCK-spännmoduler ERGO 138. Spännstationerna fästs med spännjärn eller skruvas fast direkt på maskinbordet.
Vanliga borrbilder för fastsättningen är förcentrerade på baksidan.
Spännstationerna kan riktas in via referenshålen 14H7.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000N/modul
- Hållkraft (M12) 50 000N/modul
- Hållkraft (M16) 75 000N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Tekniska data- Dragkraft med turbo på 18 kN/modul.
- Öppningstryck: 6 bar, oljad luft.
- Turbotryck: 6 bar.
- Luftanslutning: G1/4.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Referenshål 14H7 för justering av spännplattan.
På begäran:Spännstation med specialmått.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1009 UNILOCK spännstation 245 kB
 Tekniska anvisningar för nollpunkts spännsystem 120 kB

Ritningar (total översikt)

UNILOCK spännstation

UNILOCK spännstation, 4 st.

Mer information

Ritningar

UNILOCK spännstation, 4 st.

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2FormForm-typVikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K1009.42003953954 st.Autan vridsäkring35 På begäran

UNILOCK spännstation, 6 st.

Mer information

Ritningar

UNILOCK spännstation, 6 st.

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2FormForm-typVikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K1009.62005953956 st.Autan vridsäkring52,2 På begäran
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se