HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK spännmodul 
ESA 138
K1972

UNILOCK spännmodul ESA 138

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Funktionsytor sätthärdade och slipade.Anmärkning:UNILOCK-spännmodulerna kan monteras i maskinbord, i fixturer (plattor, kuber, torn osv.) med eller utan övermått i alla lägen.
UNILOCK spännmoduler ESA 138 lämpar sig särskilt väl för automatiserade spännanordningar. Tack vare den integrerade avläsningsfunktionen samt de fyra avsatta kontaktytorna med luftkontroll kan processäkerheten garanteras vid automatiserade spännanordningar. Med denna kan spännskjutdelens läge ”öppen/stängd” och kontaktkontrollen av spännpallen på spännmodulen avläsas. Smutsskrapan förhindrar att det samlas smuts på spännmodulens yta.
Den pneumatiska aktiveringen av spännmodulerna kan ske enskilt eller gemensamt.
På så sätt kan ett nollpunktsspännsystem utformas individuellt.
Genom den modulära uppbyggnaden kan spännmodulernas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Omställningstiderna förkortas betydligt, vilket i sin tur gör att maskinen kan vara igång längre.

De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck).
Lossningen sker pneumatiskt.
Hela dragkraften bibehålls även om trycket faller eller tryckluftsförsörjningen varierar.

Alla spännmoduler har en turbofunktion som standard. Genom en kort luftimpuls i ”turbo”-luftanslutningen ökar den normala dragkraften, som nås via fjädrarna, tydligt igen. Därför fungerar spännmodulerna även mycket bra för tung skärande bearbetning.

Turbofunktionen rekommenderas för att nå maximal dragkraft.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35 000 N
- Hållkraft (M12) 50 000 N
- Hållkraft (M16) 75 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.

Tack vare en genomgående storlek på spännbultarna för alla spännmoduler och kompatibilitet med modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning kan många användningsmöjligheter kombineras.
Tekniska data- Dragkraft med turbo på 28 kN.
- Systemtryck: 6 bar, oljad luft.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Temperaturområde 5° till 60° C.
- Anslutning för reningsluft som tillval.
Fördelar:- Passar för automatisering.
- Funktion för avläsning om spännskjutdelen är ”öppen”.
- Funktion för avläsning om spännskjutdelen är ”stängd”.
- Avsatta kontaktytor med luftkontroll.
- Smutsskrapa.
- Turbofunktion standard.
- Upprepningsnoggrannhet ≤ 0,005 mm.
- Positioneras via kona.
- Höga dragkrafter.
- Optimerade omställningstider.
Tillbehör:- UNILOCK spännbult K0967, K1471, K1974, K1975.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul K1010.
Observera:Rekommenderad nominell slangbredd:
- Upp till fyra spännmoduler nominell slangbredd 6 mm.
- Från och med fem spännmoduler nominell slangbredd 8 mm.
Funktionsprincip:Spännmodulerna kan antingen anslutas via bottenplattans anslutningar eller i gänganslutningen direkt på spännmodulen.

För att garantera spännskjutdelens funktion måste övre kolvkammaren luftas via ”turbo”-luftanslutningen.

Det finns fyra sätt att göra detta:

1) Ansluta och använda turbofunktionen i basplattan bredvid anslutningen ”Öppna”. På så sätt kan spännmodulen efterspännas med en kort luftimpuls vid behov. (Rekommenderas)
2) Enkelt borrhål för att få ut luften i bottenplattan som turboanslutningen är ansluten till. För att försluta hålet så att ingen smuts kommer in får man inte använda en anslutning med spärrfunktion, utan i stället måste en luftningsskruv användas.
3) I det tredje fallet måste kolvkammaren luftas via ett hål som ansluter genom ett tvärspår under bottenplattan. Hålet måste möta turboanslutningen så att luftningen kan ske den vägen.
4) Om spännmodulen aktiveras på sidan måste en luftningsskruv användas där.
Leveransomfattning1x spännmodul.
- 2x O-ring Ø9x1,50 för medietillförsel.
- 6x O-Ring Ø9x1,50 för avläsningsfunktioner.
- 6x fästskruvar.
- 6x täcklock för fästskruvar.
Ritningsinformation:
1) Monteringsprofil

a) slanglös anslutning på botten (avläsningsfunktion spännskjutdelsläge öppet)
O-ring Ø9x1,5
b) slanglös anslutning på botten (Turbo)
O-ring Ø9x1,5
c) slanglös anslutning på botten (avläsningsfunktion spännskjutdelsläge stängt)
O-ring Ø9x1,5
d) slanglös anslutning på botten (kontaktkontroll) O-ring Ø9x1,5
e) slanglös anslutning på botten (öppna)
O-ring Ø9x1,5
f) sidoanslutning G1/8 (Turbo)
g) sidoanslutning G1/8 (öppna manövrering)
h) centrerkant
i) avluftning
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1972 UNILOCK spännmodul ESA 138 431 kB
 Tekniska anvisningar för nollpunkts spännsystem 120 kB

Ritningar

UNILOCK spännmodul 
ESA 138
UNILOCK spännmodul 
ESA 138

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BD

D1D2GHH1H2H3H4H5LL1SWArbetstryck
bar
Dragkraft
med turbo
kN
CADTillb.PrisBeställ
K1972.13839015138110144M855,73918,116711,524626628 15 253,88 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se