|
|
K0971UNILOCK passkruvar, 5-axlig bearbetning för infästning av... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Yta härdad. Slipad finpassning.Anmärkning:UNILOCK passkruvar för 5-axlig bearbetning för arbetsstycksinfästning är lämpliga för fastspänning och positionering av arbetsstycken. Med spännbultarna för arbetsstycksinfästning skruvas dessa passkruvar fast direkt på arbetsstycket eller fästs på basmodulerna eller påbyggnadsmodulerna. Skruvgängan används både för att fästa och positionera arbetsstycket.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0971.16101040 | utan bricka | 16 | M10x1,5 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | 6 | 47 | | | 529,98 SEK | | K0971.16121040 | med bricka | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | 6 | 63 | | | 529,98 SEK | | K0971.16121049 | utan bricka | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 50 | 37,5 | 18 | 17,5 | 15,5 | 80 | | | 529,98 SEK | | K0971.16161055 | utan bricka | 16 | M16x2 | 20,9 | 56 | 43,5 | 24 | 23,5 | 21,5 | 100 | | | 529,98 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|