HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stödelement hydrauliskt, iskruvbart, Form A, läggs an med hydraulik
K1854_A

Stödelement hydrauliskt, iskruvbart, Form A, läggs an med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Stödelementen används vid bearbetning av arbetsstycken för att undvika vibrationer och nedböjning av arbetsstycket. De iskruvbara stödelementen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Genom de båda monteringsalternativen kan de spara plats vid positionering i spännanordningarna.
Den hydrauliska fastklämningen kan ske kombinerat eller separat med en hydraulisk fastspänning.
Material:Hus och kolv i stål.Utförande:Hus brunerat.
Kolv härdad.
Manövrering:Borrade kanaler.Tekniska data- Max. arbetstryck: 500 bar.
- Tillåten belastning vid 500 bar: 9 kN.
- Min. oljetryck: 100 bar.
- Max. åtdragningsmoment: 60 Nm.
Montage:Se monteringskontur.Fördelar:- Integrerad metallavstrykare.
- Läggs alltid an med fjäderkraft.
- Små monteringsmått.
- Kan monteras horisontellt/vertikalt.
- Separat/kombinerad fastklämning med spänning.
- Inbyggd Kantseal-tätning.
Leveransomfattning1 st Kantseal-tätning ingår.Ritningsinformation:
1) Monteringskontur
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1854_A Stödelement hydrauliskt, iskruvbart, Form A, läggs an med hydraulik 461 kB
 Tekniska anvisningar för hydrauliska spännelement 151 kB

Ritningar

Stödelement hydrauliskt, iskruvbart, Form A, läggs an med hydraulik
Stödelement hydrauliskt, iskruvbart, Form A, läggs an med hydraulik

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormKolv-
diameter
SlagAnslutningstypD

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Fjäderkraft
min.
(N)
Fjäderkraft
F max.
(N)
Volymflöde
max.
(cm³/s)
CADTillb.PrisBeställ
K1854.160823061A168borrade kanaler28,2M30x1,572,555,59,510610241317102325 2 127,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se