- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0298_FPositioneringsfötter med innergänga och räfflad yta, Form F |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Automatstål.Utförande:Sätthärdat och brunerat.Anmärkning:Positioneringsfötterna används som stöd, anslag och tryckstycken i fixturbygge och allmän maskin- och apparatbyggnad. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 88,25 SEK | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 95,79 SEK | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 101,28 SEK | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 109,35 SEK | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 112,04 SEK | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 111,71 SEK | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 115,70 SEK | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 123,98 SEK | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 112,26 SEK | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 115,49 SEK | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 116,99 SEK | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 124,85 SEK | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 131,73 SEK | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 294,36 SEK | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 308,45 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|