- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0298_CPositioneringsfötter med yttergänga och räfflad yta, Form C |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Automatstål.Utförande:Sätthärdat och brunerat.Anmärkning:Positioneringsfötterna används som stöd, anslag och tryckstycken i fixturbygge och allmän maskin- och apparatbyggnad. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D1 | G | H | E | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 106,45 SEK | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | 112,69 SEK | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | 118,82 SEK | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | 128,62 SEK | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | 134,96 SEK | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | 134,96 SEK | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | 136,90 SEK | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | 136,90 SEK | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | 326,65 SEK | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | 336,55 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|