- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0296_AFot med gängtappar, Form A med slät kontaktyta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål 1.1172.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Stödbult K0292 och K0293 kan även användas som fötter. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | G | H | B | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0296.06 | A | 8 | M6 | 10 | 11 | 11,5 | 10 | | | 12,48 SEK | | K0296.061 | A | 6 | M6 | 20 | 11 | 11,5 | 10 | | | 13,35 SEK | | K0296.08 | A | 10 | M8 | 15 | 13 | 15 | 13 | | | 14,42 SEK | | K0296.081 | A | 9 | M8 | 30 | 13 | 15 | 13 | | | 18,73 SEK | | K0296.10 | A | 13 | M10 | 20 | 16 | 19,6 | 17 | | | 23,36 SEK | | K0296.101 | A | 13 | M10 | 40 | 16 | 19,6 | 17 | | | 29,49 SEK | | K0296.12 | A | 15 | M12 | 25 | 20 | 21,9 | 19 | | | 30,35 SEK | | K0296.121 | A | 15 | M12 | 50 | 20 | 21,9 | 19 | | | 38,86 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|