- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Klämdel i stål eller mässing.Utförande:Stål, härdat.Anmärkning:Konstruktion som sparar mycket plats. Inga störande kanter eftersom de spänner fast arbetsstyckets sidor. Neddragande effekt.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | Material grundkropp | D | B | B1 | H | H1 | L | Klämavstånd | Klämkraft kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0030.110 | med vass kant | stål | M2,5 x 8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 211,83 SEK | | K0030.113 | med vass kant | stål | M4 x 12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 221,12 SEK | | K0030.119 | med vass kant | stål | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 283,72 SEK | | K0030.210 | med trubbig kant | stål | M2,5 x 8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 210,46 SEK | | K0030.213 | med trubbig kant | stål | M4 x 12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 218,41 SEK | | K0030.219 | med trubbig kant | stål | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 259,16 SEK | | K0030.310 | med trubbig kant | mässing | M2,5 x 8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 0,9 | 0,56 |  | | 219,56 SEK | | K0030.313 | med trubbig kant | mässing | M4 x 12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 1,8 | 2,8 |  | | 227,71 SEK | | K0030.319 | med trubbig kant | mässing | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 4,2 | 5,6 |  | | 263,87 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|