- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0022Formbart excenter-spännelement |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Excenterskruv i legerat stål. Klämdel i stål.Utförande:Excenterskruv brunerad. Klämdel brunerad.Anmärkning:Spänn-excentern har en bricka där man kan fräsa in konturen på arbetsstycket som ska spännas fast. Det ger en formslutande fastspänning av arbetsstycken som är runda, har konturer eller är instabila. Den avplanade kanten har samma avstånd mot skruvens mitt som spänn-excentern K0026, så att brickorna kan bytas mot varandra vid behov.
"A" = avstånd från arbetsstycke till gängans mitt (spännskruven). "D1 min." = mått som kan konturfräsas.På begäran:Reserv-excenterskruvar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | D | D1 | D1 min. | H | L | SW | S1 (spännväg) | Spännkraft kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0022.06 | 7,8 | M6 | 24,9 | 12,1 | 6,4 | 11,9 | 4 | 1,01 | 3,3 |  | | 261,67 SEK | | K0022.10 | 10,2 | M10 | 31,2 | 17,2 | 8,9 | 18 | 7 | 1,52 | 8,9 |  | | 290,09 SEK | | K0022.12 | 12,7 | M12 | 37,6 | 22,4 | 11,4 | 22,9 | 8 | 2,03 | 17,8 |  | | 355,62 SEK | | K0022.16 | 15 | M16 | 43,9 | 26,1 | 14 | 28,6 | 12 | 2,54 | 26,7 |  | | 435,04 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|