- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- K1523
2-ekrade rattar i aluminium utan handtag
- K1524
2-ekrade rattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1525
2-ekrade rattar av aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast
- K0725
2-ekrade rattar i plast med vridbart handtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast, med fällbart handtag
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0671
Handrattar DIN 950, av gråjärn
- K0160
Handrattar DIN 950, av aluminium
- K1208
Handrattar DIN 950, i rostfritt stål
- K1520
Skivrattar i aluminium utan handtag
- K1521
Skivrattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1522
Skivrattar i aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0163
Skivrattar liknande DIN 950, av aluminium
- K1307
Skivrattar med vridbart handtag
- K0164
Skivrattar med vridbart handtag
- K0165
Skivrattar utan handtag
- K0256
Handrattar
- K0257
Handrattar med cylinderhandtag, vridbart
- K0258
Handrattar med cylinderhandtag, fällbart
- K0259
Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0184
Handrattar
- K0262
Räfflade rattar med grepp
- K0275
Deltarattar
- K1661
Handrattar av stålplåt
- K1875
Handrattar av stålplåt
- K1876
Handrattar av rostfri plåt
- K0726
Kulhandtag, vridbara
- K0684
Handvevar, böjda, liknande DIN 468
- K0685
Handvevar, raka, liknande DIN 469
- K0727
Handvevar av aluminium
- K0997
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, fällbart
- K0996
Handvevar av aluminium med cylinderhandtag, vridbara
- K0998
Handvevar av aluminium, med säkerhets-cylinderhandtag
- K0999
Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara
- K0266
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart
- K0659
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart
- K0268
Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0728
Kulvevar av stål
- K0740
Cylinderhandtag, vridbara med insexkant
- K0774
Cylinderhandtag, vridbara
- K0775
Cylinderhandtag, fällbara
- K1000
Cylinderhandtag vridbara rostfritt stål
- K0263
Cylinderhandtag, vridbara
- K1468
Cylinderhandtag i plast, vridbara
- K1469
Cylinderhandtag i plast, fällbara
- K0265
Säkerhets-cylinderhandtag, med automatisk återgång
- K1470
Säkerhets-cylinderhandtag i plast, med automatisk återgång
- K0166
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av stål
- K1199
Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål
- K0167
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av aluminium
- K0168
Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål
- K1209
Knopphandag, vridbara liknande DIN 98 Form E, i rostfritt stål
- K0169
Roterande handtag, vridbara liknande DIN 98, Form E, av aluminium
- K1221
Konformade handtag fasta
- K0170
Handtag, vridbara
- K0651
Handtag, vridbara ovala
- K0172
Konformade handtag
- K1207
Konformade knoppar
- K1222
Ovala knoppar
- K1201
Konformade handtag, vridbara
- K1202
Konformade handtag
- K0173
Underläggsbrickor
- K0408
Positionsvisare
- K2106
Positionsvisare med hålaxel i rostfritt stål
- K0409
Positionsvisare
- K2107
Positionsvisare med hålaxel i rostfritt stål
- K0410
Positionsvisare
- K2108
Positionsvisare med hålaxel i rostfritt stål
- K0411
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0771
Positionsvisare fritt programmerbara
- K1657
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt
- K1658
Magnetsensorer, passiva sensorer, miniatyrmodell IO-link-gränssnitt
- K1905
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm, liten modell
- K1906
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm
- K1959
Magnetsensorer passiva sensorer, miniatyrmodell
- K1926
Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning
- K1927
Reduceringshylsor
- K1663
Magnetbandinkrementellt kodad skala, 5 mm pollängd
- K0412
Reduceringshylsor
- K0413
Mellanplattor
- K0414
Monteringsplattor
- K1928
Reglerknappar med positionsvisare digital visning
- K1929
Positionsvisare för handrattar analog/digital visning
- K1930
Handrattar för positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Pulverlackerade i svart RAL 9005, eldröd RAL 3000 eller förzinkade, blåpassiverade.Anmärkning:Mycket lämpliga för spärrventiler. Handrattarna är tillverkade i ett stycke. Handratten är förstärkt vid navet. Det koniska navet underlättar monteringen och ger ordentligt fäste på fyrkanten.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | D1 | L1 | L3 | V | V1 | V2 | Antal ekrar | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1661.050060 | svart RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 7,00 SEK | | K1661.050070 | svart RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 7,00 SEK | | K1661.060060 | svart RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 9,26 SEK | | K1661.060070 | svart RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 9,26 SEK | | K1661.070070 | svart RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 12,81 SEK | | K1661.070080 | svart RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 12,81 SEK | | K1661.080080 | svart RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 15,40 SEK | | K1661.080090 | svart RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 15,40 SEK | | K1661.090090 | svart RAL 9005 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 19,05 SEK | | K1661.100090 | svart RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 25,30 SEK | | K1661.100100 | svart RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 25,30 SEK | | K1661.110100 | svart RAL 9005 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 30,57 SEK | | K1661.130120 | svart RAL 9005 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 44,02 SEK | | K1661.050061 | brandröd RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 7,00 SEK | | K1661.050071 | brandröd RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 7,00 SEK | | K1661.060061 | brandröd RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 9,26 SEK | | K1661.060071 | brandröd RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 9,26 SEK | | K1661.070071 | brandröd RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 12,81 SEK | | K1661.070081 | brandröd RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 12,81 SEK | | K1661.080081 | brandröd RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 15,40 SEK | | K1661.080091 | brandröd RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 15,40 SEK | | K1661.090091 | brandröd RAL 3000 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 19,05 SEK | | K1661.100091 | brandröd RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 25,30 SEK | | K1661.100101 | brandröd RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 25,30 SEK | | K1661.110101 | brandröd RAL 3000 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 30,57 SEK | | K1661.130121 | brandröd RAL 3000 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 44,02 SEK | | K1661.050062 | - | förzinkat | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 7,00 SEK | | K1661.050072 | - | förzinkat | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 7,00 SEK | | K1661.060062 | - | förzinkat | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 9,26 SEK | | K1661.060072 | - | förzinkat | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 9,26 SEK | | K1661.070072 | - | förzinkat | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 12,81 SEK | | K1661.070082 | - | förzinkat | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 12,81 SEK | | K1661.080082 | - | förzinkat | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 15,40 SEK | | K1661.080092 | - | förzinkat | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 15,40 SEK | | K1661.090092 | - | förzinkat | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 19,05 SEK | | K1661.100092 | - | förzinkat | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 25,30 SEK | | K1661.100102 | - | förzinkat | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 25,30 SEK | | K1661.110102 | - | förzinkat | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 30,57 SEK | | K1661.130122 | - | förzinkat | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 44,02 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|