- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- K0725
2-ekrade rattar i plast
- K0725
2-ekrade rattar i plast med vridbart handtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast, med fällbart handtag
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0671
Handrattar DIN 950, av gråjärn
- K0160
Handrattar DIN 950, av aluminium
- K1208
Handrattar DIN 950, i rostfritt stål
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0163
Skivrattar liknande DIN 950, av aluminium
- K1307
Skivrattar med vridbart handtag
- K0164
Skivrattar med vridbart handtag
- K0165
Skivrattar utan handtag
- K0256
Handrattar
- K0257
Handrattar med cylinderhandtag, vridbart
- K0258
Handrattar med cylinderhandtag, fällbart
- K0259
Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0184
Handrattar
- K0262
Räfflade rattar med grepp
- K0275
Deltarattar
- K0726
Kulhandtag, vridbara
- K0684
Handvevar, böjda, liknande DIN 468
- K0685
Handvevar, raka, liknande DIN 469
- K0727
Handvevar av aluminium
- K0997
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, fällbart
- K0996
Handvevar av aluminium med cylinderhandtag, vridbara
- K0998
Handvevar av aluminium, med säkerhets-cylinderhandtag
- K0999
Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara
- K0266
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart
- K0659
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart
- K0268
Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0728
Kulvevar av stål
- K0740
Cylinderhandtag, vridbara med insexkant
- K0774
Cylinderhandtag, vridbara
- K0775
Cylinderhandtag, fällbara
- K1000
Cylinderhandtag vridbara rostfritt stål
- K0263
Cylinderhandtag, vridbara
- K1468
Cylinderhandtag i plast, vridbara
- K0264
Cylinderhandtag, fällbara
- K1469
Cylinderhandtag i plast, fällbara
- K0265
Säkerhets-cylinderhandtag, med automatisk återgång
- K1470
Säkerhets-cylinderhandtag i plast, med automatisk återgång
- K0166
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av stål
- K1199
Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål
- K0167
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av aluminium
- K0168
Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål
- K1209
Knopphandag, vridbara liknande DIN 98 Form E, i rostfritt stål
- K0169
Roterande handtag, vridbara liknande DIN 98, Form E, av aluminium
- K1221
Konformade handtag fasta
- K0170
Handtag, vridbara
- K0651
Handtag, vridbara ovala
- K0172
Konformade handtag
- K1207
Konformade knoppar
- K1222
Ovala knoppar
- K1201
Konformade handtag, vridbara
- K1202
Konformade handtag
- K0173
Underläggsbrickor
- K0408
Positionsvisare
- K0409
Positionsvisare
- K0410
Positionsvisare
- K0411
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0771
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0412
Reduceringshylsor
- K0413
Mellanplattor
- K0414
Monteringsplattor
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0268Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Vevarm och handtag av termoplast, svartgrå.Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:Navskyddet levereras omonterat. Handvevarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349 axiellt med passkil. För att sätta säkerhets-cylinderhandtaget i användningsläge krävs två moment: - Sväng handtaget runt vridaxeln till anslaget (90°). - Tryck handtaget axiellt till spärrläget. När det är intryckt vevar man bekvämt med precisionsgrepp. När man släpper går det tillbaka automatiskt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Utförande 1 | A | D | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0268.1108 | passhål | 80 | 24 | 8 | 84 | 47,5 | 29 | 13 | 104 | 13 |  | | 325,66 SEK | | K0268.1110 | passhål | 80 | 24 | 10 | 84 | 47,5 | 29 | 13 | 104 | 13 |  | | 325,66 SEK | | K0268.1210 | passhål | 100 | 29 | 10 | 104 | 58,5 | 36 | 13 | 129 | 16 |  | | 328,13 SEK | | K0268.1212 | passhål | 100 | 29 | 12 | 104 | 58,5 | 36 | 13 | 129 | 16 |  | | 328,13 SEK | | K0268.1312 | passhål | 125 | 36 | 12 | 138,5 | 82 | 44 | 18,5 | 161 | 19,5 |  | | 334,12 SEK | | K0268.1314 | passhål | 125 | 36 | 14 | 138,5 | 82 | 44 | 18,5 | 161 | 19,5 |  | | 334,12 SEK | |
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | A | B3 | D | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L2 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0268.110802 | passhål med spår | 80 | 2 | 24 | 8 | 84 | 47,5 | 29 | 13 | 104 | 13 | 9 |  | | 347,13 SEK | | K0268.111003 | passhål med spår | 80 | 3 | 24 | 10 | 84 | 47,5 | 29 | 13 | 104 | 13 | 11,4 |  | | 347,13 SEK | | K0268.121003 | passhål med spår | 100 | 3 | 29 | 10 | 104 | 58,5 | 36 | 13 | 129 | 16 | 11,4 |  | | 350,08 SEK | | K0268.121204 | passhål med spår | 100 | 4 | 29 | 12 | 104 | 58,5 | 36 | 13 | 129 | 16 | 13,8 |  | | 350,08 SEK | | K0268.131204 | passhål med spår | 125 | 4 | 36 | 12 | 138,5 | 82 | 44 | 18,5 | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 355,11 SEK | | K0268.131405 | passhål med spår | 125 | 5 | 36 | 14 | 138,5 | 82 | 44 | 18,5 | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 355,11 SEK | |
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | A | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L2 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0268.2108 | innerfyrkant | 80 | 24 | 84 | 47,5 | 29 | 13 | 104 | 13 | 8 |  | | 338,87 SEK | | K0268.2110 | innerfyrkant | 80 | 24 | 84 | 47,5 | 29 | 13 | 104 | 13 | 10 |  | | 338,87 SEK | | K0268.2210 | innerfyrkant | 100 | 29 | 104 | 58,5 | 36 | 13 | 129 | 16 | 10 |  | | 342,57 SEK | | K0268.2212 | innerfyrkant | 100 | 29 | 104 | 58,5 | 36 | 13 | 129 | 16 | 12 |  | | 342,57 SEK | | K0268.2312 | innerfyrkant | 125 | 36 | 138,5 | 82 | 44 | 18,5 | 161 | 19,5 | 12 |  | | 347,32 SEK | | K0268.2314 | innerfyrkant | 125 | 36 | 138,5 | 82 | 44 | 18,5 | 161 | 19,5 | 14 |  | | 347,32 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|