- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- K0725
2-ekrade rattar i plast
- K0725
2-ekrade rattar i plast med vridbart handtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast, med fällbart handtag
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0671
Handrattar DIN 950, av gråjärn
- K0160
Handrattar DIN 950, av aluminium
- K1208
Handrattar DIN 950, i rostfritt stål
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0163
Skivrattar liknande DIN 950, av aluminium
- K1307
Skivrattar med vridbart handtag
- K0164
Skivrattar med vridbart handtag
- K0165
Skivrattar utan handtag
- K0256
Handrattar
- K0257
Handrattar med cylinderhandtag, vridbart
- K0258
Handrattar med cylinderhandtag, fällbart
- K0259
Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0184
Handrattar
- K0262
Räfflade rattar med grepp
- K0275
Deltarattar
- K1661
Handrattar av stålplåt
- K0726
Kulhandtag, vridbara
- K0684
Handvevar, böjda, liknande DIN 468
- K0685
Handvevar, raka, liknande DIN 469
- K0727
Handvevar av aluminium
- K0997
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, fällbart
- K0996
Handvevar av aluminium med cylinderhandtag, vridbara
- K0998
Handvevar av aluminium, med säkerhets-cylinderhandtag
- K0999
Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara
- K0266
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart
- K0659
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart
- K0268
Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0728
Kulvevar av stål
- K0740
Cylinderhandtag, vridbara med insexkant
- K0774
Cylinderhandtag, vridbara
- K0775
Cylinderhandtag, fällbara
- K1000
Cylinderhandtag vridbara rostfritt stål
- K0263
Cylinderhandtag, vridbara
- K1468
Cylinderhandtag i plast, vridbara
- K0264
Cylinderhandtag, fällbara
- K1469
Cylinderhandtag i plast, fällbara
- K0265
Säkerhets-cylinderhandtag, med automatisk återgång
- K1470
Säkerhets-cylinderhandtag i plast, med automatisk återgång
- K0166
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av stål
- K1199
Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål
- K0167
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av aluminium
- K0168
Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål
- K1209
Knopphandag, vridbara liknande DIN 98 Form E, i rostfritt stål
- K0169
Roterande handtag, vridbara liknande DIN 98, Form E, av aluminium
- K1221
Konformade handtag fasta
- K0170
Handtag, vridbara
- K0651
Handtag, vridbara ovala
- K0172
Konformade handtag
- K1207
Konformade knoppar
- K1222
Ovala knoppar
- K1201
Konformade handtag, vridbara
- K1202
Konformade handtag
- K0173
Underläggsbrickor
- K0408
Positionsvisare
- K0409
Positionsvisare
- K0410
Positionsvisare
- K0411
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0771
Positionsvisare fritt programmerbara
- K1657
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt
- K1658
Magnetsensorer, passiva sensorer, miniatyrmodell IO-link-gränssnitt
- K1663
Magnetbandinkrementellt kodad skala, 5 mm pollängd
- K0412
Reduceringshylsor
- K0413
Mellanplattor
- K0414
Monteringsplattor
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0259Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hjulstomme och handtag av termoplast, svartgrå.Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:Navskyddet levereras omonterat. Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349 axiellt med passkil. För att sätta säkerhets-cylinderhandtaget i användningsläge krävs två moment: - Sväng handtaget runt vridaxeln till anslaget (90°). - Tryck handtaget axiellt till spärrläget. När det är intryckt vevar man bekvämt med precisionsgrepp. När man släpper går det tillbaka automatiskt. I utförandena med tvärhål fästs de med det iskruvade gängstiftet ISO 4027 (DIN 914). Monteringsexempel, se K0256.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | Utförande 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | A1 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B3
| T
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0259.108008 | passhål | - | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - |  | | 341,53 SEK | | K0259.108010 | passhål | - | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - |  | | 341,53 SEK | | K0259.108012 | passhål | - | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - |  | | 341,53 SEK | | K0259.210010 | passhål | - | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - |  | | 384,18 SEK | | K0259.210012 | passhål | - | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - |  | | 384,18 SEK | | K0259.312512 | passhål | - | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - |  | | 387,51 SEK | | K0259.312514 | passhål | - | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - |  | | 387,51 SEK | | K0259.312516 | passhål | - | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - |  | | 387,51 SEK | | K0259.416014 | passhål | - | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - |  | | 396,91 SEK | | K0259.416016 | passhål | - | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - |  | | 396,91 SEK | | K0259.10800802 | passhål med spår | - | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 2 | 9 |  | | 362,05 SEK | | K0259.10801003 | passhål med spår | - | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 3 | 11,4 |  | | 362,05 SEK | | K0259.10801204 | passhål med spår | - | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 30 | 2,5 | 17,6 | - | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 4 | 13,8 |  | | 362,05 SEK | | K0259.21001003 | passhål med spår | - | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 3 | 11,4 |  | | 404,61 SEK | | K0259.21001204 | passhål med spår | - | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 38 | 3 | 20,1 | - | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 4 | 13,8 |  | | 404,61 SEK | | K0259.31251204 | passhål med spår | - | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 4 | 13,8 |  | | 408,03 SEK | | K0259.31251405 | passhål med spår | - | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 16,3 |  | | 408,03 SEK | | K0259.31251605 | passhål med spår | - | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 47,5 | 4 | 23,3 | - | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 18,3 |  | | 408,03 SEK | | K0259.41601405 | passhål med spår | - | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 16,3 |  | | 417,72 SEK | | K0259.41601605 | passhål med spår | - | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 62 | 5,6 | 28 | - | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 18,3 |  | | 417,72 SEK | | K0259.1080086 | passhål | med tvärhål | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - |  | | 367,46 SEK | | K0259.1080106 | passhål | med tvärhål | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - |  | | 367,46 SEK | | K0259.1080126 | passhål | med tvärhål | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | - | - |  | | 367,46 SEK | | K0259.2100106 | passhål | med tvärhål | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - |  | | 410,21 SEK | | K0259.2100126 | passhål | med tvärhål | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | - | - |  | | 410,21 SEK | | K0259.3125126 | passhål | med tvärhål | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - |  | | 413,54 SEK | | K0259.3125146 | passhål | med tvärhål | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - |  | | 413,54 SEK | | K0259.3125166 | passhål | med tvärhål | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | - | - |  | | 413,54 SEK | | K0259.4160146 | passhål | med tvärhål | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - |  | | 422,75 SEK | | K0259.4160166 | passhål | med tvärhål | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | - | - |  | | 422,75 SEK | | K0259.108008026 | passhål med spår | med tvärhål | 25 | 80 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 2 | 9 |  | | 387,98 SEK | | K0259.108010036 | passhål med spår | med tvärhål | 25 | 80 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 3 | 11,4 |  | | 387,98 SEK | | K0259.108012046 | passhål med spår | med tvärhål | 25 | 80 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 30 | 2,5 | 17,6 | 7,5 | 72,6 | 13 | 38 | 36,7 | 4 | 13,8 |  | | 387,98 SEK | | K0259.210010036 | passhål med spår | med tvärhål | 28 | 100 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 3 | 11,4 |  | | 430,54 SEK | | K0259.210012046 | passhål med spår | med tvärhål | 28 | 100 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 38 | 3 | 20,1 | 7,5 | 88,6 | 13 | 47,5 | 43,5 | 4 | 13,8 |  | | 430,54 SEK | | K0259.312512046 | passhål med spår | med tvärhål | 35 | 125 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 4 | 13,8 |  | | 433,96 SEK | | K0259.312514056 | passhål med spår | med tvärhål | 35 | 125 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 16,3 |  | | 433,96 SEK | | K0259.312516056 | passhål med spår | med tvärhål | 35 | 125 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,3 | 7,5 | 107,7 | 18,5 | 58,4 | 52,1 | 5 | 18,3 |  | | 433,96 SEK | | K0259.416014056 | passhål med spår | med tvärhål | 45 | 160 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 16,3 |  | | 443,56 SEK | | K0259.416016056 | passhål med spår | med tvärhål | 45 | 160 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 62 | 5,6 | 28 | 7,5 | 142 | 18,5 | 81,6 | 63,8 | 5 | 18,3 |  | | 443,56 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|