HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Oljenivåindikatorer, Form A, utan termometer
K0444_A

Oljenivåindikatorer, Form A, utan termometer

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i stål.
Siktglas i termoplast polyamid
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande:Hus svartlackerat.
Siktglas glasklart, hög mekanisk hållfasthet,
beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.
Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Axelavstånd för fästhålen = L1 ±0,5.
Oljenivåindikatorerna är lämpliga för tryckfria behållare.
Maximal drifttemperatur: 100 °C.
Ritningsinformation:
1) Packning
2) O-ring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0444_A Oljenivåindikatorer, Form A, utan termometer 187 kB

Ritningar

Oljenivåindikatorer, Form A, utan termometer

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormBD1HH1LL1L2L3Antal
fästskruvar
CADTillb.PrisBeställ
K0444.107610A31M1024,5201077639372 119,18 SEK
K0444.107612A31M1224,5201077639372 119,18 SEK
K0444.112710A31M1024,52015612790802 158,70 SEK
K0444.112712A31M1224,52015612790802 158,70 SEK
K0444.125412A34M1233172862542001782 318,09 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se