HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Oljenivåindikatorer med elektrisk nivåövervakning, långt utförande
K1428

Oljenivåindikatorer med elektrisk nivåövervakning, långt...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i aluminium. Rör i polykarbonat. Kåpor i polyamid.
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.
Flottör i plast. Skruvar och sexkantmuttrar i stål.
Utförande:Glasklart nivåglas.
Vit reflektor.
Röd flottör, med magnetelement.
Förzinkade skruvar och sexkantmuttrar.
Anmärkning:Med oljenivåindikatorn kan nivån inte bara visas, utan även registreras via en reedkontakt. Om flottörelementet når det inställda minimivärdet efter att strömkretsen slutits, avges en elektrisk signal.
Sensorn sitter på nivåglaset, och dess höjd kan justeras för att passa kontrollkraven för nivån. Minimiprofilen är ca 50 mm från centrum av den nedre fästskruven.
Som standard är reedkontakten utrustad med en slutande kontakt (NO).
Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.
Nivåglaset har hög mekanisk beständighet och tål mineralolja, bensin, smörjmedel, petroleum, lösningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga lösningar och hett vatten ska undvikas.
Temperaturområde:Maximal drifttemperatur: 75 °C.Montage:Oljenivåindikatorn fästs med flänsmuttrar i två gängade M12-hål eller två hål med Ø 12,2 mm (± 0,2 mm). Fästhålens axelavstånd = L1 ±0,5.Funktioner:Oljenivån mäts genom ett flottörelement med en magnet som aktiverar den elektriska kontakten när nivåvakten ”REED” nås. Om oljan sjunker under en viss nivå kan då en elektrisk impuls avges.Observera:Starka magnetfält försämrar funktionen.Ritningsinformation:
1) Nivåglas
2) O-ring
3) Flänsmutter M12
4) Ändkåpa i plast
5) Packning
6) Banjoskruv M12
7) Flottör med magnet
8) Reedkontakt
9) Aluminiumhus
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1428 Oljenivåindikatorer med elektrisk nivåövervakning, långt utförande 210 kB
 Teknisk anvisning oljenivåindikator 78,5 kB

Ritningar

Oljenivåindikatorer med elektrisk nivåövervakning, långt utförande

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BD1

HH1LL1SWAntal
fästskruvar
CADTillb.PrisBeställ
K1428.30030M123016,5326,6300172 923,46 SEK
K1428.40030M123016,5426,6400172 952,32 SEK
K1428.50030M123016,5526,6500172 981,16 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se