- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1134Smörjnippel trattform enligt DIN 3405 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Trattformad smörjnippel är i synnerhet lämplig för en infälld eller försänkt montering. Genom trattformen kan man även genomföra nödvändig smörjning på svårtillgängliga ställen.Ritningsinformation:Form A: rak Form B: vinklad 45° Form C: vinklad 90° NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Utförande 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1134.1106100 | A | stål | sexkant | M6x1 | 9 | 6 | 7 | | | 9,58 SEK | | K1134.1108100 | A | stål | sexkant | M8X1 | 9 | 6 | 9 | | | 10,76 SEK | | K1134.1108125 | A | stål | sexkant | M8X1,25 | 9 | 6 | 9 | | | 10,76 SEK | | K1134.1110100 | A | stål | sexkant | M10x1 | 9,5 | 6,5 | 11 | | | 10,76 SEK | | K1134.1118 | A | stål | sexkant | R1/8 | 9 | 6 | 11 | | | 10,88 SEK | | K1134.2106100 | A | rostfritt stål | sexkant | M6X1 | 8,2 | 6 | 7 | | | 30,46 SEK | | K1134.2108100 | A | rostfritt stål | sexkant | M8x1 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 34,77 SEK | | K1134.2108125 | A | rostfritt stål | sexkant | M8x1,25 | 9,5 | 6,5 | 9 | | | 35,09 SEK | | K1134.2110100 | A | rostfritt stål | sexkant | M10X1 | 9 | 6 | 11 | | | 39,82 SEK | | K1134.2118 | A | rostfritt stål | sexkant | G1/8 | 9 | 6 | 11 | | | 39,82 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Utförande 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1134.1206100 | B | stål | fyrkant | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 31,97 SEK | | K1134.1208100 | B | stål | fyrkant | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 17,33 SEK | | K1134.1208125 | B | stål | fyrkant | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 17,55 SEK | | K1134.1210100 | B | stål | fyrkant | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 17,55 SEK | | K1134.1218 | B | stål | fyrkant | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 17,55 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Utförande 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1134.1306100 | C | stål | fyrkant | M6x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 19,59 SEK | | K1134.1308100 | C | stål | fyrkant | M8x1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 19,59 SEK | | K1134.1308125 | C | stål | fyrkant | M8x1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 19,59 SEK | | K1134.1310100 | C | stål | fyrkant | M10x1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 19,59 SEK | | K1134.1318 | C | stål | fyrkant | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 20,56 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|