HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Ändplugg med oljemätsticka
K0462

Ändplugg med oljemätsticka

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
Utförande:Hus svart.
Lock rött.
Filterfinhet 50 µm.
Oljemätsticka fosfaterad.
Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.På begäran:Min-Max-markeringar.Ritningsinformation:
Form A: utan ventilation
Form B: med Ventilation
Form C: med ventilation och filter

1) O-ring
2) Luftfilter endast vid Form C
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0462 Ändplugg med oljemätsticka 178 kB

Ritningar (total översikt)

Ändplugg med oljemätsticka

Ändplugg med mätsticka Form A utan ventilation

Mer information

Ritningar

Ändplugg med mätsticka Form A utan ventilation

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2LL1S
min.
CADTillb.PrisBeställ
K0462.13018A30182314148 15,35 SEK

Ändplugg med oljemätsticka Form B, med ventilation

Mer information

Ritningar

Ändplugg med oljemätsticka Form B, med ventilation

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2LL1S
min.
CADTillb.PrisBeställ
K0462.23018B30182314148 15,73 SEK

Ändplugg med oljemätsticka Form C, med ventilation och luftfilter

Mer information

Ritningar

Ändplugg  med oljemätsticka  Form C, med ventilation och luftfilter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2LL1S
min.
CADTillb.PrisBeställ
K0462.33018C30182314148 14,37 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se