- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1130Gängade pluggar med kant och insexkant DIN 908 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Gängade pluggar med kant och insexkant för att stänga borrhål med cylindrisk innergänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | K | L | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1130.100810 | 12 | M8x1 | 3 | 8 | 4 | | | 2,80 SEK | | K1130.101010 | 14 | M10X1 | 3 | 8 | 5 | | | 3,01 SEK | | K1130.101215 | 17 | M12X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 4,42 SEK | | K1130.101415 | 19 | M14X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 5,28 SEK | | K1130.101615 | 21 | M16X1,5 | 3 | 12 | 8 | | | 6,36 SEK | | K1130.101815 | 23 | M18X1,5 | 4 | 12 | 8 | | | 8,29 SEK | | K1130.102015 | 25 | M20X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 10,55 SEK | | K1130.102215 | 27 | M22X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 12,38 SEK | | K1130.102415 | 29 | M24X1,5 | 4 | 14 | 12 | | | 14,10 SEK | | K1130.102615 | 31 | M26X1,5 | 4 | 16 | 12 | | | 17,44 SEK | | K1130.102720 | 32 | M27X2 | 4 | 16 | 12 | | | 18,84 SEK | | K1130.103015 | 36 | M30X1,5 | 4 | 16 | 17 | | | 21,21 SEK | | K1130.103320 | 39 | M33X2 | 5 | 16 | 17 | | | 26,16 SEK | | K1130.103615 | 42 | M36X1,5 | 5 | 16 | 19 | | | 36,92 SEK | | K1130.104215 | 49 | M42X1,5 | 5 | 16 | 22 | | | 52,31 SEK | | K1130.104220 | 49 | M42X2 | 5 | 16 | 22 | | | 52,31 SEK | | K1130.104815 | 55 | M48X1,5 | 5 | 16 | 24 | | | 76,74 SEK | | K1130.104820 | 55 | M48X2 | 5 | 16 | 24 | | | 88,15 SEK | | K1130.10018 | 14 | G1/8 | 3 | 8 | 5 | | | 2,91 SEK | | K1130.10014 | 18 | G1/4 | 3 | 12 | 6 | | | 5,06 SEK | | K1130.10038 | 22 | G3/8 | 3 | 12 | 8 | | | 7,22 SEK | | K1130.10012 | 26 | G1/2 | 4 | 14 | 10 | | | 10,88 SEK | | K1130.10034 | 32 | G3/4 | 4 | 16 | 12 | | | 18,73 SEK | | K1130.10100 | 39 | G1 | 5 | 16 | 17 | | | 25,18 SEK | | K1130.10114 | 49 | G1 1/4 | 5 | 16 | 22 | | | 51,99 SEK | | K1130.10112 | 55 | G1 1/2 | 5 | 16 | 24 | | | 87,29 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|