- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1102Gängade pluggar med insexkant |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.0737. O-ring i gummi (NBR). 90 ShoreUtförande:Förzinkat.Anmärkning:Drifttemperatur: -20 °C / +100 °C. Drifttryck: max. 70 bar för statisk användning.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1102.15018 | 15 | G1/8 | 13 | 9 | 4 | | | 8,26 SEK | | K1102.19014 | 19 | G1/4 | 16 | 11 | 6 | | | 9,23 SEK | | K1102.22038 | 22 | G3/8 | 17 | 11 | 6 | | | 11,46 SEK | | K1102.27012 | 27 | G1/2 | 20 | 14 | 8 | | | 17,97 SEK | | K1102.32034 | 32 | G3/4 | 20 | 14 | 12 | | | 19,72 SEK | | K1102.40001 | 40 | G1 | 22 | 16 | 12 | | | 39,15 SEK | | K1102.50114 | 50 | G1 1/4 | 25 | 18 | 12 | | | 88,77 SEK | | K1102.55112 | 55 | G1 1/2 | 24 | 17 | 24 | | | 120,24 SEK | | K1102.141010 | 15 | M10X1 | 12 | 8 | 5 | | | 9,62 SEK | | K1102.171215 | 17 | M12X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 13,01 SEK | | K1102.191415 | 19 | M14X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 10,79 SEK | | K1102.221615 | 22 | M16X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 12,63 SEK | | K1102.251815 | 25 | M18X1,5 | 17 | 11 | 8 | | | 13,51 SEK | | K1102.272015 | 27 | M20X1,5 | 18 | 12 | 8 | | | 18,26 SEK | | K1102.282215 | 28 | M22X1,5 | 18 | 12 | 10 | | | 19,14 SEK | | K1102.322615 | 32 | M26X1,5 | 20 | 13,5 | 12 | | | 25,16 SEK | | K1102.322702 | 32 | M27X2 | 20 | 13,5 | 12 | | | 33,61 SEK | | K1102.403302 | 40 | M33X2 | 21 | 15 | 17 | | | 68,57 SEK | | K1102.504202 | 50 | M42X2 | 24 | 17 | 22 | | | 94,90 SEK | | K1102.554802 | 55 | M48X2 | 24 | 17 | 24 | | | 169,68 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|