{"product":{"productId":"agid.1852","price":8.94,"name":"Ändplugg"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i termoplast polyamid 66, lock i polyamid 66. Luftfilter i polyuretan (PU-skum), O-ring i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart, lock rött. Filterfinhet 50 µm.
Visa mer
Visa mindre
Ändplugg Form A utan ventilation
från
11,17 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Ändplugg Form B med ventilation
från
11,27 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Ändplugg Form C med ventilation och luftfilter
från
13,01 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i termoplast polyamid 66, lock i polyamid 66. Luftfilter i polyuretan (PU-skum), O-ring i gummi (NBR).
Utförande
Hus svart, lock rött. Filterfinhet 50 µm.
Temperaturområde
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.
Ritningsinformation
Form A: utan ventilation
Form B: med Ventilation
Form C: med ventilation och filter
1) O-ring
2) Luftfilter endast vid Form C
Form B: med Ventilation
Form C: med ventilation och filter
1) O-ring
2) Luftfilter endast vid Form C