- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, polyamid 66. O-ring, gummi (NBR).Utförande:Svart.Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.Ritningsinformation:Form A: med påfyllningssymbol Form B: med påfyllningssymbol och ventilationshål
1) O-ring 2) Ventilationshål endast vid Form B Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0455.120014 | A | 20 | G1/4 | 9 | 9 | | | 4,08 SEK | | K0455.120038 | A | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 | | | 4,76 SEK | | K0455.128012 | A | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 | | | 5,35 SEK | | K0455.131034 | A | 31 | G3/4 | 12 | 11 | | | 7,58 SEK | | K0455.139100 | A | 39 | G1 | 12 | 12 | | | 10,68 SEK | | K0455.149114 | A | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 | | | 15,35 SEK | | K0455.155112 | A | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 | | | 17,48 SEK | | K0455.168200 | A | 68,5 | G2 | 15 | 16 | | | 28,94 SEK | | K0455.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | | | 4,08 SEK | | K0455.1201615 | A | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | | | 4,76 SEK | | K0455.1281815 | A | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 | | | 4,96 SEK | | K0455.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 | | | 5,35 SEK | | K0455.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 | | | 5,35 SEK | |
|
Gängade pluggar, Form B, med påfyllningssymbol och ventilationshål |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0455.220014 | B | 20 | G1/4 | 9 | 9 | | | 4,57 SEK | | K0455.220038 | B | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 | | | 4,96 SEK | | K0455.228012 | B | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 | | | 5,74 SEK | | K0455.231034 | B | 31 | G3/4 | 12 | 11 | | | 8,26 SEK | | K0455.239100 | B | 39 | G1 | 12 | 12 | | | 10,98 SEK | | K0455.249114 | B | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 | | | 16,12 SEK | | K0455.255112 | B | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 | | | 20,40 SEK | | K0455.268200 | B | 68,5 | G2 | 15 | 16 | | | 29,33 SEK | | K0455.2201415 | B | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | | | 4,57 SEK | | K0455.2201615 | B | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | | | 5,05 SEK | | K0455.2281815 | B | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 | | | 5,05 SEK | | K0455.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 | | | 5,74 SEK | | K0455.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 | | | 5,83 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|