- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial, utförande:1. Hus termoplast polyamid 66, svart.
2. Lock termoplast polyamid 66, rött.
3. Luftfilter polyuretan (PU-skum), filterfinhet 40 µm.
4. Packning gummi (NBR).
5. Fästskruv stål, förnicklat.
6. Ipressningsdel termoplast polyamid 66, svart.
7. Anslagsbussning termoplast polyamid 66, svart.
8. Fästmutter polyamid 66, svart.
9. O-ring gummi (NBR), 70 Shore.
10. Påfyllningssil termoplast polypropen, svart.
11. Kedja rostfritt stål.Anmärkning:Temperaturbeständiga upp till 80 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | S | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0470.706020 | 70 | 38 | 55 | M60X2 | 46,5 | 88 | 80 | 2 - 8 | | | 104,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|