- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1131Gängade pluggar med band och yttersexkant DIN 910 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Gängade pluggar med kant och yttersexkant för att stänga borrhål med cylindrisk innergänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | K | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1131.101010 | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 7,00 SEK | | K1131.101215 | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 9,15 SEK | | K1131.101415 | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 9,47 SEK | | K1131.101615 | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 11,84 SEK | | K1131.101815 | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | | | 15,07 SEK | | K1131.102015 | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 16,36 SEK | | K1131.102215 | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 18,62 SEK | | K1131.102415 | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | | | 26,37 SEK | | K1131.102615 | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 30,68 SEK | | K1131.102720 | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 31,75 SEK | | K1131.103015 | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 36,71 SEK | | K1131.103320 | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 45,53 SEK | | K1131.103615 | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 69,74 SEK | | K1131.104215 | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 85,78 SEK | | K1131.104220 | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 85,78 SEK | | K1131.104815 | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 121,94 SEK | | K1131.104820 | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 122,05 SEK | | K1131.10018 | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 6,79 SEK | | K1131.10014 | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 9,47 SEK | | K1131.10038 | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 11,19 SEK | | K1131.10012 | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 16,90 SEK | | K1131.10034 | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 29,49 SEK | | K1131.10100 | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 38,53 SEK | | K1131.10114 | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 85,14 SEK | | K1131.10112 | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 110,54 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|