BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.Anmärkning:Dessa inställningsbultar är särskilt lämpade för montering på komponenter med tunna väggar.
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För att låsstiftet inte ska kunna hoppa tillbaka, så ska Form C användas.Tillbehör:En dubbel ringnyckel kan levereras som tillbehörsdel för åtdragning av muttern.Speciellt: