Säkerhetsvajrar / kulkedjor
Säkrade förbindningar – hur kulkedjor och hållarlinor säkrar standarddelar inom industrin
Hållarlinor och kulkedjor är termer som används för att säkra standarddelar inom industrin. Båda manöverdelarna är viktiga element för arbetarskydd och skydd av medarbetare, utrustning och produkter i industriell miljö. De används för att uppfylla olika syften i samband med säkerhet, handhavande av standarddelar och för att förhindra förluster .
Manöverdelarna används för att säkra standarddelar som kulspärrbultar eller låsbultar. Detta säkerställer att dessa delar inte går förlorade under drift eller transport och att de kan utföra sin funktion korrekt.
Dessutom bidrar användningen av kulkedjor och hållarlinor till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. De förhindrar att föremål, verktyg eller komponenter faller, vilket är särskilt viktigt i industriella miljöer. Säkring av komponenterna förhindrar att viktiga verktyg eller standarddelar går förlorade. Detta hjälper till att förhindra produktionsstopp som kan bli resultatet av förlust av enskilda komponenter.
Manöverdelarnas anpassningsbarhet slutför profilen. Linan finns till exempel i olika längder och utföranden. För att möta dina specifika krav finns den rostfria kulkedjan även tillgänglig i olika längder och utföranden.
Sammantaget hjälper hållarlinor och kulkedjor till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen, öka effektiviteten på plats och säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder – särskilt när det gäller att säkra rörliga eller transporterade delar i industrin.
Vad är en hållarlina?
Vad är kulkedjor?
Hållarlinor och kulkedjor i KIPP-sortimentet
Fördelar med manöverdelarna
Vad är en hållarlina?
Hållarlinor i en industriell kontext är speciella linor i rostfritt ståloch som säkrar standarddelar. Linan är utformad för att förhindra oavsiktlig lossning eller fall av föremål, särskilt i miljöer där det är viktigt att säkra standarddelar. Hållarlinor kan finnas i olika längder och stilar för att möta de specifika behoven för olika applikationer. De är ofta försedda med öljetter eller nyckelringar för att säkerställa säker fastsättning.
Hållarlinorna i KIPP-sortimentet är tillverkade av rostfritt stål. Därför de användas i en omgivningstemperatur på upp till + 80 °C . Klämman och krympkabelskon är gjorda av aluminium.
KIPP producerar hållarlinor i tre utföranden. Du kan välja mellan versionerna under beställningsprocessen.
- Form A – med öljett och krympkabelsko
- Form B – med krympkabelsko på båda sidor
- Form C – med öljett på båda sidor
Alla tre utföranden finns tillgängliga i längderna 150 mm, 200 mm, 300 mm och 500 mm .
Vad är kulkedjor?
En kulkedja är en säkerhetsanordning som består av sammankopplade kulor och som säkrar enhetsdelar. Kedjan ger flexibilitet och rörelsefrihet samtidigt som den säkerställer pålitlig säkerhet. I industriella miljöer används kulkedjor ofta för att koppla nyckelringar till kulspärrbultar eller låsbultar. Kombinationen av kulkedja och nyckelring säkerställer att bultarna sitter säkert fast och inte tappas bort av misstag.
Kulkedjor från KIPP är tillverkade i rostfritt stål och finns i två former:
- Form A – endast kulkedja
- Form B – kulkedja med nyckelring
Båda formerna finns tillgängliga i olika längder (160 mm, 320 mm, 500 mm och 1000 mm) Om ingen längd anges vid beställning, levereras kulkedjan med en längd på 1000 mm.
Oavsett om de har öljetter eller nyckelring, erbjuder kulkedjorna ytterligare mångsidighet då de enkelt kan fästas på olika fästpunkter. Säkerhetsföreskrifterna spelar en avgörande roll för att säkra enhetsdelar och standarddelar i olika industrisektorer.
Hållarlinor och kulkedjor i KIPP-sortimentet
Förutom hållarlinan och kulkedjan finns det två andra produkter i denna kategori. Dessa är nyckelringar och en säkringsspiralkabel.
En kombination av en hållarlina, en kulkedja och en nyckelring används ofta i industriella tillämpningar för att säkra kulspärrbultar och låsbultar.
Nyckelringen Passar perfekt till hållarlinan med öljett, kulspärr-, plugg- eller inställningsbult. Den finns tillgänglig i olika tjocklekar (D1) och med olika diametrar . Den önskade produkten kan enkelt väljas i beställningsöversikten. Utförandet är blankt och den består av rostfritt stål 1.4310.
Säkringsspiralkabeln består av tre delar.
- Själva spiralkabeln som är gjord av PUR
- En öljett, antingen gjord av koppar eller rostfritt stål
- Och en nyckelring, antingen gjord av stål eller rostfritt stål
Spiralkabeln är elastisk och är perfekt för att fästa enhetsdelar. Den är robust, slitstark och har en mycket bra återställningskraft.
Materialkomponenterna kan väljas individuellt. Kabeln finns tillgänglig i längderna 100 mm och 200 mm .
Fördelar med manöverdelarna
Fördelarna med manöverdelarna är uppenbara. Vare sig det är i kombination eller individuellt erbjuder manöverdelarna en praktisk lösning för att hålla kritiska element säkra samtidigt som de möjliggör effektiv drift.
Att använda hållarlinor och kulkedjor förhindrar att viktiga verktyg eller komponenter går förlorade. Detta hjälper till att förhindra produktionsstopp eftersom resurser eller byte av förlorade delar skulle kosta tid och resurser. Hållarlinorna och kulkedjorna fungerar som en fast säkring.
Säkring av komponenter med hållarlinor och kulkedjor möjliggör ett effektivare arbete. Medarbetare kan vara säkra på att armaturer och standarddelar är säkert fästa och kan enkelt komma åt säkrade föremål utan att slösa tid på att leta efter förlorade delar.
Kulkedjor erbjuder flexibilitet och rörelsefrihet, så att de säkrade föremålen fortfarande kan användas effektivt trots att de är anslutna till hållarlinan eller nyckelringen.
Sammantaget hjälper hållarlinor och kulkedjor till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen, öka effektiviteten och säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder. Av denna anledning, och eftersom det finns otaliga möjliga kombinationer, är de oumbärliga i många industriella tillämpningar.
Hållarlinor och kulkedjor från KIPP
Nyckelringar, hållarlinor, kulkedjor och spiralkablar är den kritiska lösningen för att säkra och hantera standarddelar i industriella miljöer. Med ett brett utbud av produkter säkerställer KIPP högsta kvalitet, tillförlitlighet och mångsidighet för olika applikationer.
Genom att beställa från KIPP drar du nytta av många fördelar. Vi erbjuder dig ett omfattande urval av produkter som är skräddarsydda för industrins specifika krav.
Vi använder högkvalitativa material för att producera våra produkter. Exakt bearbetning och omfattande kvalitetskontroll säkerställer maximal säkerhet och livslängd för våra produkter. Utmärkt kundservice och snabb leverans kompletterar vår profil.
Upptäck hur KIPP kan hjälpa dig att möta dina behov av nyckelringar, hållarlinor, kulkedjor och spiralkablar!