- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0347Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.0403 svetsbar.
Låsstift hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.Utförande:Stålutförande: Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift härdat, slipat och blankt. Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form M användas. Det går att montera specialhandtag på den utstickande, gängade tappen i Form N. Den kan dessutom användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar. Om inställningsbulten svetsas fast, ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.På begäran:Specialutföranden.Ritningsinformation:Form L: utan spärr Form M: med spärr Form N: med gängad tapp Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | L | L1 | Slag S | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0347.1105 | L | stål | härdat | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 60,61 SEK | | K0347.1206 | L | stål | härdat | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 67,21 SEK | | K0347.1308 | L | stål | härdat | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 86,64 SEK | | K0347.1410 | L | stål | härdat | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 132,97 SEK | | K0347.01105 | L | rostfritt stål | härdat | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 102,86 SEK | | K0347.01206 | L | rostfritt stål | härdat | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 117,23 SEK | | K0347.01308 | L | rostfritt stål | härdat | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,79 SEK | | K0347.01410 | L | rostfritt stål | härdat | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 246,22 SEK | | K0347.11105 | L | rostfritt stål | ohärdat | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 102,86 SEK | | K0347.11206 | L | rostfritt stål | ohärdat | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 117,23 SEK | | K0347.11308 | L | rostfritt stål | ohärdat | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,79 SEK | | K0347.11410 | L | rostfritt stål | ohärdat | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 246,22 SEK | |
|
Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | L | L1 | Slag S | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0347.2105 | M | stål | härdat | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 77,80 SEK | | K0347.2206 | M | stål | härdat | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 86,15 SEK | | K0347.2308 | M | stål | härdat | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 101,79 SEK | | K0347.2410 | M | stål | härdat | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 155,79 SEK | | K0347.02105 | M | rostfritt stål | härdat | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 132,28 SEK | | K0347.02206 | M | rostfritt stål | härdat | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 150,35 SEK | | K0347.02308 | M | rostfritt stål | härdat | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 183,47 SEK | | K0347.02410 | M | rostfritt stål | härdat | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 288,95 SEK | | K0347.12105 | M | rostfritt stål | ohärdat | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 132,28 SEK | | K0347.12206 | M | rostfritt stål | ohärdat | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 150,35 SEK | | K0347.12308 | M | rostfritt stål | ohärdat | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 183,47 SEK | | K0347.12410 | M | rostfritt stål | ohärdat | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 288,95 SEK | |
|
Släta inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med gängad tapp |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D3 | L | L1 | L4 | Slag S | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0347.3105 | N | stål | härdat | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 56,43 SEK | | K0347.3206 | N | stål | härdat | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 62,16 SEK | | K0347.3308 | N | stål | härdat | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 76,92 SEK | | K0347.3410 | N | stål | härdat | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 118,79 SEK | | K0347.03105 | N | rostfritt stål | härdat | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 95,38 SEK | | K0347.03206 | N | rostfritt stål | härdat | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 108,69 SEK | | K0347.03308 | N | rostfritt stål | härdat | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 138,89 SEK | | K0347.03410 | N | rostfritt stål | härdat | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 219,11 SEK | | K0347.13105 | N | rostfritt stål | ohärdat | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 95,38 SEK | | K0347.13206 | N | rostfritt stål | ohärdat | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 108,69 SEK | | K0347.13308 | N | rostfritt stål | ohärdat | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 138,89 SEK | | K0347.13410 | N | rostfritt stål | ohärdat | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 219,11 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|