- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial, utförande:Stål, brunerat.Anmärkning:Speciell skruvbricka för att skruva fast inställningsbultar utan fläns. Den skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget läge, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.Manövrering:SkruvbrickaSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Passar till inställningsbultar utan fläns | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0344.99 | D1 = M6x0,75 | | | 69,81 SEK | | K0344.90 | D1 = M8x1 | | | 68,87 SEK | | K0344.91 | D1 = M10x1 | | | 54,24 SEK | | K0344.92 | D1 = M12x1,5 | | | 54,66 SEK | | K0344.93 | D1 = M16x1,5 | | | 55,50 SEK | | K0344.94 | D1 = M20x1,5 | | | 87,57 SEK | | K0344.95 | D1 = M24x2 | | | 69,81 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|