text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning

Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.


Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C användas.


Inställningsbultarna lämpar sig för användning inom livsmedelsindustrin. Den har en konisk krage som gör att skruvstället kan tätas hygieniskt säkert med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka. Ytorna har en ytgrovhet på Ra < 0,8 µm, vilket förhindrar att smutsen fastnar samtidigt som rengöringen underlättas betydligt.

Material

Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.

Tätningar av 75 EPDM 295 (svart) eller 75 fluoroprene® XP (blå).

Utförande
Låsstift härdat eller ej härdat, blankt.
Temperaturområde

75 EPDM 295: -40 °C till 150 °C.


75 fluoroprene® XP: -15 °C till 200 °C.

Fördelar
Hygienanpassad design
Rostfritt stål 1.4404
Lämpliga för CIP-/SIP-rengöring
Beständiga mot polära och opolära medier och aromämnen
Leveransomfattning

Inställningsbult inklusive tätnings- och mellanläggsbricka Hygienic USIT®.

Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Tillbehör

Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® K1491.

Andra kunder köpte även