- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1840Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Positioneringsbussningarna bildar en fästpunkt för bultformade manöver- och fästelement där dessa kan låsas på ett säkert och exakt sätt.
På positioneringsbussningar med statussensor sitter det en klämmutter där det går att fästa en sensor med Ø3. Sensorn gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i positioneringsbussningen. Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som manöver- eller fästelementet sitter.Material:Positioneringsbussning i stål eller rostfritt stål 1.4034.
Klämmutter i mässing. Utförande:Positioneringsbussning: Stål härdat och brunerat. Rostfritt stål härdat och blankt.
Klämmutter förnicklad.Anmärkning:Avsedd för fästdelar K0638. Klämmuttern levereras omonterad. Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.Användning:Positioneringsbussningar i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att manöver- eller fästelementet befinner sig på önskad plats. Till exempel vid formatjustering av förpackningsmaskiner.Montage:Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.Ritningsinformation:Form A: genomgående gänga Form B: med gänga och fläns Form C: med gänga och fasning Form D: slätt Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form A, genomgående gänga |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Material grundkropp | D | D1 | D3 | H | H3 | T | T1 | SW1 | SW2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1840.103101 | A | genomgående gänga | stål | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 140,74 SEK | | K1840.104101 | A | genomgående gänga | stål | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 140,74 SEK | | K1840.105121 | A | genomgående gänga | stål | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 151,52 SEK | | K1840.106121 | A | genomgående gänga | stål | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 151,52 SEK | | K1840.108161 | A | genomgående gänga | stål | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 162,39 SEK | | K1840.110161 | A | genomgående gänga | stål | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 162,39 SEK | | K1840.112201 | A | genomgående gänga | stål | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 173,27 SEK | | K1840.116241 | A | genomgående gänga | stål | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 184,06 SEK | | K1840.1103101 | A | genomgående gänga | rostfritt stål | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 162,39 SEK | | K1840.1104101 | A | genomgående gänga | rostfritt stål | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 162,39 SEK | | K1840.1105121 | A | genomgående gänga | rostfritt stål | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 173,27 SEK | | K1840.1106121 | A | genomgående gänga | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 173,27 SEK | | K1840.1108161 | A | genomgående gänga | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 184,06 SEK | | K1840.1110161 | A | genomgående gänga | rostfritt stål | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 184,06 SEK | | K1840.1112201 | A | genomgående gänga | rostfritt stål | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 194,83 SEK | | K1840.1116241 | A | genomgående gänga | rostfritt stål | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 205,71 SEK | |
|
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form B, med gänga och fläns |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Material grundkropp | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1840.203101 | B | med gänga och fläns | stål | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 156,95 SEK | | K1840.204101 | B | med gänga och fläns | stål | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 156,95 SEK | | K1840.205121 | B | med gänga och fläns | stål | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 167,83 SEK | | K1840.206121 | B | med gänga och fläns | stål | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 167,83 SEK | | K1840.208161 | B | med gänga och fläns | stål | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 178,62 SEK | | K1840.210161 | B | med gänga och fläns | stål | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 178,62 SEK | | K1840.212201 | B | med gänga och fläns | stål | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 189,50 SEK | | K1840.216241 | B | med gänga och fläns | stål | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 200,27 SEK | | K1840.1203101 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 178,62 SEK | | K1840.1204101 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 178,62 SEK | | K1840.1205121 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 189,50 SEK | | K1840.1206121 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 189,50 SEK | | K1840.1208161 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 200,27 SEK | | K1840.1210161 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 200,27 SEK | | K1840.1212201 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 211,06 SEK | | K1840.1216241 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 211,06 SEK | |
|
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form C, med gänga och fasning |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Material grundkropp | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1840.304121 | C | med gänga och fasning | stål | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 173,27 SEK | | K1840.305121 | C | med gänga och fasning | stål | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 173,27 SEK | | K1840.306121 | C | med gänga och fasning | stål | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 173,27 SEK | | K1840.308161 | C | med gänga och fasning | stål | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 184,06 SEK | | K1840.310161 | C | med gänga och fasning | stål | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 184,06 SEK | | K1840.1304121 | C | med gänga och fasning | rostfritt stål | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 194,83 SEK | | K1840.1305121 | C | med gänga och fasning | rostfritt stål | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 194,83 SEK | | K1840.1306121 | C | med gänga och fasning | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 194,83 SEK | | K1840.1308161 | C | med gänga och fasning | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 205,71 SEK | | K1840.1310161 | C | med gänga och fasning | rostfritt stål | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 205,71 SEK | |
|
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor, Form D, slät |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Material grundkropp | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | T | SW2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1840.403089 | D | slätt | stål | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 211,06 SEK | | K1840.404089 | D | slätt | stål | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 211,06 SEK | | K1840.405089 | D | slätt | stål | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 211,06 SEK | | K1840.406109 | D | slätt | stål | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 216,50 SEK | | K1840.408139 | D | slätt | stål | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 216,50 SEK | | K1840.410179 | D | slätt | stål | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 227,37 SEK | | K1840.1403089 | D | slätt | rostfritt stål | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 234,95 SEK | | K1840.1404089 | D | slätt | rostfritt stål | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 234,95 SEK | | K1840.1405089 | D | slätt | rostfritt stål | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 234,95 SEK | | K1840.1406109 | D | slätt | rostfritt stål | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 239,22 SEK | | K1840.1408139 | D | slätt | rostfritt stål | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 243,59 SEK | | K1840.1410179 | D | slätt | rostfritt stål | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 254,38 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|