- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Plastbeläggning.Anmärkning:Kabelmanteln med innerrör är en reservdel för inställningsbultar med fjärrmanövrering K1502.På begäran:Speciallängder.Tillbehör:Vajer med kula K2023. Ändhylsa K2025. Justerskruv K2026. Skruvnippel K2027. Sexkantmutter K0700.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2024.0150X1000 | stål | plast-belagd | 5 | 2,2 | 5,5 | 2,5 | 1000 | 2 | 11 | | | 52,16 SEK | | K2024.0150X3000 | stål | plast-belagd | 5 | 2,2 | 5,5 | 2,5 | 3000 | 2 | 11 | | | 70,81 SEK | | K2024.0150X5000 | stål | plast-belagd | 5 | 2,2 | 5,5 | 2,5 | 5000 | 2 | 11 | | | 116,46 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|