{"product":{"productId":"agid.22783","price":52.68,"name":"Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med excenterspak i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Gripspak i glasfiberförstärkt termoplast PPA (motstår hög temperatur)
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, slipat, blankt.
Gripspak svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, slipat, blankt.
Gripspak svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med excenterspak i plast
från
87,80 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med excenterspak i plast och låsmutter
från
88,97 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För de här inställningsbultarna sker utdragningen med excenterspak. Inställningsbulten förblir lossad när gripspaken förflyttas över excenterns dödpunkt.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Gripspak i glasfiberförstärkt termoplast PPA (motstår hög temperatur)
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, slipat, blankt.
Gripspak svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, slipat, blankt.
Gripspak svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 160 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Fördelar
Enkel och snabb användning.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan låsmutter
Form B: med låsmutter
Form B: med låsmutter
Tillbehör
Distansringar K0665.
Positioneringsbussningar för inställningsbultar K1290.
Fästdelar K0638.
Positioneringsbussningar för inställningsbultar K1290.
Fästdelar K0638.