HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast
K1582

Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Lås- och spännhandtaget kan användas för att positionera, säkra och spänna fast diverse justerelement med bara en produkt. Låsningen kan ske formslutande med bult och fastspänningen kraftslutande med hylsan.Material:

Stjärnvred termoplast svartgrå.
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift i rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Fördelar:Lås och spänn med samma produkt.
Ergonomiskt stjärnvred.
På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Sexkantmuttrar, låg form, DIN 439Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1582 Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast 257 kB

Ritningar

Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2D3HH1LL1Slag
S
SWCADTillb.PrisBeställ
K1582.1080404M832142010391548 55,07 SEK
K1582.2100505M10401824,91346,917510 56,63 SEK
K1582.3120606M12502231,81757,820612 64,79 SEK
K1582.4160808M16632640217426816 77,41 SEK
K1582.1080414M8x132142010391548 55,07 SEK
K1582.2100515M10x1401824,91346,917510 56,63 SEK
K1582.3120616M12x1,5502231,81757,820612 64,79 SEK
K1582.4160818M16x1,5632640217426816 77,41 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se