- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0350Styrbultar med kulformad ände Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Verktygsstål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Stål härdat och slipat. Rostfritt stål slipat och kolsteriserade.Anmärkning:Styrbultarna med kulformad ände är speciellt utformade för att underlätta ihopsättningen. Om delen sätts i snett i hålet, eller om krafter uppstår som inte verkar utmed bultens axel tenderar delen att fastna vid monteringen. Det motverkas av den kulformade änden som minimerar snedläget (se även monteringsillustration 1).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0350.05 | verktygsstål | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 113,76 SEK | | K0350.06 | verktygsstål | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | | | 127,97 SEK | | K0350.08 | verktygsstål | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 144,76 SEK | | K0350.10 | verktygsstål | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 150,46 SEK | | K0350.12 | verktygsstål | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 155,09 SEK | | K0350.14 | verktygsstål | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 170,38 SEK | | K0350.16 | verktygsstål | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 171,34 SEK | | K0350.20 | verktygsstål | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 208,69 SEK | | K0350.25 | verktygsstål | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | 227,63 SEK | | K0350.30 | verktygsstål | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | | | 307,81 SEK | | K0350.40 | verktygsstål | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | | | 633,70 SEK | | K0350.50 | verktygsstål | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | | | 893,40 SEK | | K0350.505 | rostfritt stål | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 161,65 SEK | | K0350.506 | rostfritt stål | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | | | 181,78 SEK | | K0350.508 | rostfritt stål | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 207,72 SEK | | K0350.510 | rostfritt stål | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 216,33 SEK | | K0350.512 | rostfritt stål | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 226,77 SEK | | K0350.514 | rostfritt stål | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 247,97 SEK | | K0350.516 | rostfritt stål | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 250,02 SEK | | K0350.520 | rostfritt stål | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 378,19 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|