- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0747_BInställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Material:Stålutförande:
Gängad hylsa 1.0715.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.Utförande:Stålutförande: Låsstift ej härdat: Gängad hylsa blåkromaterad. Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift ej härdat: Blanka ståldelar.Anmärkning:Ska den vara utdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.På begäran:Specialutföranden. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0747.02903060 | B | stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 | | | 31,76 SEK | | K0747.02004060 | B | stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 32,05 SEK | | K0747.02004080 | B | stål | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | | | 36,43 SEK | | K0747.02105080 | B | stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 36,43 SEK | | K0747.02105100 | B | stål | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 | | | 39,82 SEK | | K0747.02206100 | B | stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 39,82 SEK | | K0747.02206120 | B | stål | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 | | | 46,92 SEK | | K0747.02308120 | B | stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 46,92 SEK | | K0747.12903060 | B | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 | | | 35,46 SEK | | K0747.12004060 | B | rostfritt stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 35,74 SEK | | K0747.12004080 | B | rostfritt stål | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | | | 40,79 SEK | | K0747.12105080 | B | rostfritt stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 40,79 SEK | | K0747.12105100 | B | rostfritt stål | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 | | | 44,29 SEK | | K0747.12206100 | B | rostfritt stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 44,29 SEK | | K0747.12206120 | B | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 | | | 52,94 SEK | | K0747.12308120 | B | rostfritt stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 52,94 SEK | | K0747.02903061 | B | stål | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 | | | 31,76 SEK | | K0747.02004061 | B | stål | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 32,05 SEK | | K0747.02004081 | B | stål | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | | | 36,43 SEK | | K0747.02105081 | B | stål | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 36,43 SEK | | K0747.02105101 | B | stål | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 | | | 39,82 SEK | | K0747.02206101 | B | stål | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 39,82 SEK | | K0747.02206121 | B | stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 | | | 46,92 SEK | | K0747.02308121 | B | stål | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 46,92 SEK | | K0747.12903061 | B | rostfritt stål | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 | | | 35,46 SEK | | K0747.12004061 | B | rostfritt stål | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 35,74 SEK | | K0747.12004081 | B | rostfritt stål | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | | | 40,79 SEK | | K0747.12105081 | B | rostfritt stål | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 40,79 SEK | | K0747.12105101 | B | rostfritt stål | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 | | | 44,29 SEK | | K0747.12206101 | B | rostfritt stål | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 44,29 SEK | | K0747.12206121 | B | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 | | | 52,94 SEK | | K0747.12308121 | B | rostfritt stål | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 52,94 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|