HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK 5-axlig basplatta för universalspänning, större version, systemstorlek  80 mm
K0962_GA

UNILOCK 5-axlig basplatta för universalspänning, större version,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK bottenplattorna för 5-axlig bearbetning för universalspänning passar på maskinbord med hålrastersystem eller i T-spår samt på rasterplattor. Tack vare sin stabila konstruktion är dessa höjningar idealiska som baselement för stora och tunga arbetsstycken. Infästningsspårens placering gör att de kan anpassas flexibelt till arbetsstycket och maskinbordet.
Med de större utförandena kan större T-spårsavstånd uppnås.
De mindre utförandena har öppna infästningsspår för att förbättra spånavledningen.
Fördelar:Stabil konstruktion för infästning av basmodulen för 5-axlig bearbetning när stora och tunga arbetsstycken ska spännas fast.
Bottenplattorna fästs snabbt genom det stora antalet infästningsspår på maskinbordet.
Arbetsstyckena kan positioneras flexibelt på maskinbordet.
Ritningsinformation:
Form GA: större version
Form KA: litet version
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0962_GA UNILOCK 5-axlig basplatta för universalspänning, större version, systemstorlek  80 mm 187 kB

Ritningar

UNILOCK 5-axlig basplatta för universalspänning, större version, systemstorlek  80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2LBHFästhålVikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K0962.25027005021större version269,525050max. M2014,7 6 951,26 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se