- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Grundelement
- K0800
Bottenplattor i gråjärn med rasterhål
- K0800
Bottenplattor i gråjärn med T-spår
- K0806
Plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0806
Plattor i gråjärn med rasterhål
- K0806
Plattor i gråjärn med T-spår
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med rasterhål
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med T-spår
- K0805
Uppspänningskuber utan rasterhål
- K1533
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1533
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med rasterhål
- K1534
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1534
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med rasterhål
- K1535
Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1535
Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med rasterhål
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med förbearbetade uppspänningsytor
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med rasterhål
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med T-spår
- K0803
Uppspänningsvinklar, dubbelsidiga utan rasterhål
- K0804
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga för utbytbara plattor
- K0801
Utbytbara plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0801
Utbytbara plattor i gråjärn med rasterhål
- K1532
Bottenplattor i gråjärn, runda med rasterhål
- K1532
Bottenplattor i gråjärn runda med T-spår
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn, ensidiga breda med förbearbetade uppspänningsytor
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn ensidiga breda med rasterhål
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn ensidiga breda med T-spår
- K1451
Uppspänningsvinklar med och utan T-spår, gråjärn
- Påbyggnadselement
- Förbindningselement, tillbehör
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0803Uppspänningsvinklar, dubbelsidiga utan rasterhål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Referensytorna är precisionsbearbetade. Uppspänningsytorna är förbearbetade med 0,5 mm arbetsmån.Anmärkning:De dubbelsidiga uppspänningsvinklarna är anpassade till plattor för verktygsmaskiner enligt DIN 55201 och plattor för verktygsmaskiner enligt JIS 6337-1980. Ögleskruvar för transport ingår. Ett lock skyddar hålrummen i de dubbelsidiga vinklarna så att de inte kan fyllas med spån.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B1 | C | D | E | E1 | G | H | Vikt ca. kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0803.0040151 | 553 | 550 | 55 | 151±0,2 | 200 | 75,5 ±0,2 | 20 | 50 | 202 | | | På begäran | | K0803.0050201 | 653 | 650 | 75 | 201±0,2 | 250 | 101,5 ±0,2 | 20 | 50 | 317 | | | På begäran | | K0803.0063251 | 803 | 800 | 100 | 251±0,2 | 315 | 125,5 ±0,2 | 25 | 55 | 537 | | | 45 444,79 SEK | | K0803.008030 | 803 | 800 | 135 | 301±0,2 | 400 | 150,5 ±0,2 | 25 | 60 | 726 | | | 60 965,36 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|