- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Grundelement
- K0800
Bottenplattor i gråjärn med rasterhål
- K0800
Bottenplattor i gråjärn med T-spår
- K0806
Plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0806
Plattor i gråjärn med rasterhål
- K0806
Plattor i gråjärn med T-spår
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med rasterhål
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med T-spår
- K0805
Uppspänningskuber utan rasterhål
- K1533
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1533
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med rasterhål
- K1534
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1534
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med rasterhål
- K1535
Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1535
Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med rasterhål
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med förbearbetade uppspänningsytor
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med rasterhål
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med T-spår
- K0803
Uppspänningsvinklar, dubbelsidiga utan rasterhål
- K0804
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga för utbytbara plattor
- K0801
Utbytbara plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0801
Utbytbara plattor i gråjärn med rasterhål
- K1532
Bottenplattor i gråjärn, runda med rasterhål
- K1532
Bottenplattor i gråjärn runda med T-spår
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn, ensidiga breda med förbearbetade uppspänningsytor
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn ensidiga breda med rasterhål
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn ensidiga breda med T-spår
- K1451
Uppspänningsvinklar med och utan T-spår, gråjärn
- Påbyggnadselement
- Förbindningselement, tillbehör
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0800Bottenplattor i gråjärn med T-spår |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor slipade.Anmärkning:Bottenplattor med T-spår används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa bottenplattor placeras och fästs direkt på maskinbordet. De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen. De två rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet. Fästhål som passar maskinbordet borras av kunden. Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat. Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttrar för transport. Fler mått på begäran.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | L | B | H | H4 | D2 | L6 | L9 | BN=Spårbredd | NL=Antal i längdrikning | NB=Antal i tvärrikning | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0800.31440060 | 600 | 400 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 3 | | | 19 250,18 SEK | | K0800.31450060 | 600 | 500 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 4 | | | 23 183,74 SEK | | K0800.31460060 | 600 | 600 | 60 | 23 | 30 | 500 | 100 | 14 | 5 | 5 | | | 27 321,26 SEK | | K0800.31440080 | 800 | 400 | 60 | 23 | 30 | 700 | 100 | 14 | 7 | 3 | | | 24 834,86 SEK | | K0800.31445090 | 900 | 450 | 60 | 23 | 30 | 800 | 100 | 14 | 8 | 3 | | | 29 593,99 SEK | | K0800.31450100 | 1000 | 500 | 60 | 23 | 30 | 900 | 100 | 14 | 9 | 4 | | | 37 257,15 SEK | | K0800.31460120 | 1200 | 600 | 60 | 23 | 30 | 1100 | 100 | 14 | 11 | 5 | | | 52 360,09 SEK | | K0800.31840060 | 600 | 400 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 3 | | | 20 075,74 SEK | | K0800.31850060 | 600 | 500 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 4 | | | 24 417,23 SEK | | K0800.31860060 | 600 | 600 | 75 | 30 | 30 | 500 | 100 | 18 | 5 | 5 | | | 28 564,46 SEK | | K0800.31840080 | 800 | 400 | 75 | 30 | 30 | 700 | 100 | 18 | 7 | 3 | | | 25 660,43 SEK | | K0800.31845090 | 900 | 450 | 75 | 30 | 30 | 800 | 100 | 18 | 8 | 3 | | | 30 837,19 SEK | | K0800.31850100 | 1000 | 500 | 75 | 30 | 30 | 900 | 100 | 18 | 9 | 4 | | | 39 112,24 SEK | | K0800.31860120 | 1200 | 600 | 75 | 30 | 30 | 1100 | 100 | 18 | 11 | 5 | | | 55 254,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|