HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med rasterhål
K1533

Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med rasterhål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.Anmärkning:Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningstorn med rasterhål används i horisontella bearbetningscenter.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran:Fler mått.Ritningsinformation:
1) Rasterhål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Speciellt:
RoHS

Ritningar

Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med rasterhål
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med rasterhål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LH

H1DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8Antal
rasterhål/
gallerhål
NL=Antal
i längdrikning
NB=Antal i
tvärrikning
CADTillb.PrisBeställ
K1533.212400504005005012M1220M16M12M16250320300200200150551256417 28 350,79 SEK
K1533.212400654006505012M1220M16M12M162503203002002001505512588110 33 109,91 SEK
K1533.212500605006005012M1220M16M12M16300400200-2502007515012029 38 908,28 SEK
K1533.212500755007505012M1220M16M12M16300400200-25020075150156212 51 330,56 SEK
K1533.212630706307005012M1225M16M16M16350500400-315200100200192311 61 256,74 SEK
K1533.212630856308505012M1225M16M16M16350500400-315200100200240314 70 367,06 SEK
K1533.212800808008005012M1225M16M16M16500640600400400300135300336513 92 307,60 SEK
K1533.2128010080010005012M1225M16M16M16500640600400400300135300432517 118 385,66 SEK
K1533.216400504005005016M1620M16M12M16250320300200200150551256417 28 972,39 SEK
K1533.216400654006505016M1620M16M12M162503203002002001505512588110 34 566,79 SEK
K1533.216500605006005016M1620M16M12M16300400200-2502007515012029 40 355,44 SEK
K1533.216500755007505016M1620M16M12M16300400200-25020075150156212 51 942,45 SEK
K1533.216630706307005016M1625M16M16M16350500400-315200100200192311 62 092,01 SEK
K1533.216630856308505016M1625M16M16M16350500400-315200100200240314 71 396,59 SEK
K1533.216800808008005016M1625M16M16M16500640600400400300135300336513 93 958,73 SEK
K1533.2168010080010005016M1625M16M16M16500640600400400300135300432517 120 658,39 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se