HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med förbearbetade uppspänningsytor
K0803

Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Anmärkning:Uppspänningsvinklar med förbearbetade uppspänningsytor är ett snabbt och prisvärt sätt att tillverka grundkroppar med specifika raster- eller individuella hål. Foten är förberedd för montering på maskinbordet. De två uppspänningsytorna kan bearbetas till färdigt mått av kunden. Uppspänningsvinklarna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation:
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0803 Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med förbearbetade uppspänningsytor 303 kB
 Tekniska anvisningar för positionering av grundelement 1,9 MB

Ritningar

Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med förbearbetade uppspänningsytor
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med förbearbetade uppspänningsytor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADTillb.PrisBeställ
K0803.1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 17 589,34 SEK
K0803.1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 20 697,34 SEK
K0803.1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 26 903,63 SEK
K0803.1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 30 419,55 SEK
K0803.1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 37 043,48 SEK
K0803.1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 44 492,96 SEK
K0803.1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 54 632,81 SEK
K0803.1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 62 917,58 SEK
K0803.10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 78 438,15 SEK
K0803.100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 100 165,01 SEK
K0803.100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 120 658,39 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se