- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Grundelement
- K0800
Bottenplattor i gråjärn med rasterhål
- K0800
Bottenplattor i gråjärn med T-spår
- K0806
Plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0806
Plattor i gråjärn med rasterhål
- K0806
Plattor i gråjärn med T-spår
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med rasterhål
- K0805
Uppspänningskuber i gråjärn med T-spår
- K0805
Uppspänningskuber utan rasterhål
- K1533
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1533
Uppspänningstorn i gråjärn, 4-sidiga med rasterhål
- K1534
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1534
Uppspänningstorn i gråjärn, 6-sidiga med rasterhål
- K1535
Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med förbearbetade uppspänningsytor
- K1535
Uppspänningstorn i gråjärn, 8-sidiga med rasterhål
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med förbearbetade uppspänningsytor
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med rasterhål
- K0803
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga med T-spår
- K0803
Uppspänningsvinklar, dubbelsidiga utan rasterhål
- K0804
Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga för utbytbara plattor
- K0801
Utbytbara plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
- K0801
Utbytbara plattor i gråjärn med rasterhål
- K1532
Bottenplattor i gråjärn, runda med rasterhål
- K1532
Bottenplattor i gråjärn runda med T-spår
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn, ensidiga breda med förbearbetade uppspänningsytor
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn ensidiga breda med rasterhål
- K1531
Uppspänningsvinklar i gråjärn ensidiga breda med T-spår
- K1451
Uppspänningsvinklar med och utan T-spår, gråjärn
- Påbyggnadselement
- Förbindningselement, tillbehör
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0805Uppspänningskuber utan rasterhål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Referensytorna är precisionsbearbetade. Uppspänningsytorna är förbearbetade med 0,5 mm arbetsmån.Anmärkning:Uppspänningskuberna är anpassade till plattor för verktygsmaskiner enligt DIN 55201 och plattor för verktygsmaskiner enligt JIS 6337-1980. Ögleskruvar för transport ingår. Ett lock skyddar hålrummen i uppspänningskuberna så att de inte kan fyllas med spån.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|