HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Uppspänningskuber i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
K0805

Uppspänningskuber i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:GJL 300.Utförande:Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 0,5 mm arbetsmån.
Anmärkning:Uppspänningskuber med förbearbetade uppspänningsytor är ett snabbt och prisvärt sätt att tillverka grundkroppar med specifika rasterhål eller individuella hål. Foten är förberedd för montering på maskinbordet. De fyra uppspänningsytorna kan bearbetas till färdigt mått av kunden. Uppspänningskuberna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation:
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0805 Uppspänningskuber i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor 312 kB
 Tekniska anvisningar för positionering av grundelement 1,9 MB

Ritningar

Uppspänningskuber i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor
Uppspänningskuber i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.LHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADTillb.PrisBeställ
K0805.1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 16 559,81 SEK
K0805.1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 20 279,70 SEK
K0805.1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 26 078,06 SEK
K0805.1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 29 186,06 SEK
K0805.1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 35 178,68 SEK
K0805.1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 41 802,60 SEK
K0805.1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 47 183,33 SEK
K0805.1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 62 092,01 SEK
K0805.10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 73 475,06 SEK
K0805.100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 99 543,41 SEK
K0805.100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 120 658,39 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se